España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

Tapa perforada para montaje vertical de CVS100..250 - fijo -mando maneta

Mostrar más características >
  • P.V.R
    43,39 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    Gama
    Prisma
    compatibilidad de gama
    Prisma G
    Prisma Pack 250
    Grado de protección IP
    IP30
    tipo de producto o componente
    Placa frontal
    Accesorio / categoría de parte separada
    Accesorio de instalación
    tipo de carátula
    Orificio
    equipo instalado
    EasyPact : fijo CVS100...160 sin proteción diferencial - control: maneta - vertical instalación
    EasyPact : fijo CVS250 sin proteción diferencial - control: maneta - vertical instalación
    descripción de los polos
    1 tornillo : 4P : placa de montaje suporte : CVS100...160 vertical instalación
    1 tornillo : 3P : placa de montaje suporte : CVS100...160 vertical instalación
    1 tornillo : 4P : placa de montaje suporte : CVS250 vertical instalación
    1 tornillo : 3P : placa de montaje suporte : CVS250 vertical instalación
    posición de funcionamiento
    Vertical
    Complementario
    descripción del armario/celda
    Conducto de fijación al suelo - anchura 300 mm
    Conducto mural - anchura 300 mm
    Pack de armario - anchura 300 mm
    posición de conexión
    Conexión remota
    número de módulos verticales (50 mm)
    9
    normas
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    certificaciones de producto
    ASEFA
    cantidad por juego
    Set de 1
    altura
    450 mm
    anchura
    300 mm
    peso del producto
    0.98 kg
    Material
    Acero
    Acabado de la superficie
    Mate
    Liso
    Tratamiento de protección
    Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
    Color
    Blanco RAL 9001
    Entorno
    Grado de protección IK
    IK07 coordinación EN/IEC 62263
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    Disponible
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    No necesita operaciones específicas para reciclaje
    Información Logística
    País de Origen
    Francia
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.