España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

Schneider Electric Imagen del producto 03261

Ver todo Prisma Plus

Prisma Plus - 03261

Unidades funcionales

Schneider Electric Imagen del producto 03261
Ver todo Prisma Plus
Prisma Plus - 03261
Unidades funcionales

Carcasa para NG160 entrante

Mostrar más características >
  • P.V.R
    63,03 EUR
Añadir a Mis productos Añadir a Mis productos

  • Principal
    Gama
    Prisma
    compatibilidad de gama
    Prisma Pack 250
    Grado de protección IP
    IP30
    tipo de producto o componente
    Incoming functional unit ((*))
    Accesorio / categoría de parte separada
    Accesorio de instalación
    tipo de carátula
    Orificio
    equipo instalado
    Multi 9 (pedido por separado) fijo dispositivo modular
    Acti 9 (pedido por separado) fijo dispositivo modular
    Compact : fijo NG160 con proteción diferencial - control: maneta
    Compact : fijo NG160 sin proteción diferencial - control: maneta
    descripción de los polos
    1 x 3P : modular rail ((*)) suporte : NG160
    1 x 4P : modular rail ((*)) suporte : NG160
    posición de funcionamiento
    Vertical
    Complementario
    descripción del armario/celda
    Pack de armario - anchura 600 mm
    número de filas horizontales
    1
    número de módulos verticales (50 mm)
    6
    normas
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    certificaciones de producto
    ASEFA
    Material del envolvente
    Chapa de acero pintada
    cantidad por juego
    Set de 1
    altura
    300 mm
    anchura
    600 mm
    peso del producto
    1.84 kg
    Acabado de la superficie
    Mate
    Liso
    Tratamiento de protección
    Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
    Color
    Blanco RAL 9001
    Entorno
    Grado de protección IK
    IK07 coordinación EN/IEC 62263
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    Disponible
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    No necesita operaciones específicas para reciclaje
    Información Logística
    País de Origen
    Francia
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 5/03/19
    Tamaño 0
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 5/03/19
    Tamaño 0
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.