España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

Tapa perforada para montaje horizontal de INS630 - fijo - mando rotativo

Mostrar más características >
  • P.V.R
    42,12 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    Gama
    Prisma
    compatibilidad de gama
    Prisma G
    tipo de producto o componente
    Placa frontal
    Accesorio / categoría de parte separada
    Accesorio de instalación
    tipo de carátula
    Orificio
    equipo instalado
    Compact : fijo INS320...400 - control: mando rotativo - horizontal instalación
    Compact : fijo INS500...630 - control: mando rotativo - horizontal instalación
    Compact : fijo INV320...400 - control: mando rotativo - horizontal instalación
    Compact : fijo INV500...630 - control: mando rotativo - horizontal instalación
    descripción de los polos
    1 tornillo : 3P : placa de montaje suporte : INS320...400 horizontal instalación
    1 tornillo : 4P : placa de montaje suporte : INS320...400 horizontal instalación
    1 tornillo : 3P : placa de montaje suporte : INS500...630 horizontal instalación
    1 tornillo : 4P : placa de montaje suporte : INS500...630 horizontal instalación
    1 tornillo : 3P : placa de montaje suporte : INV320...400 horizontal instalación
    1 tornillo : 4P : placa de montaje suporte : INV320...400 horizontal instalación
    1 tornillo : 3P : placa de montaje suporte : INV500...630 horizontal instalación
    1 tornillo : 4P : placa de montaje suporte : INV500...630 horizontal instalación
    posición de funcionamiento
    Horizontal
    Complementario
    descripción del armario/celda
    Montado en la pared del conducto - anchura 600 + 300 mm
    Caja mural y ducto - anchura 600 + 300 mm
    posición de conexión
    Conexión remota
    número de módulos verticales (50 mm)
    6
    normas
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    certificaciones de producto
    ASEFA
    cantidad por juego
    Set de 1
    altura
    300 mm
    anchura
    500 mm
    peso del producto
    1.08 kg
    Material
    Acero
    Acabado de la superficie
    Mate
    Liso
    Tratamiento de protección
    Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
    Color
    Blanco RAL 9001
    Entorno
    Grado de protección IK
    IK07 coordinación EN/IEC 62263
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    Disponible
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    No necesita operaciones específicas para reciclaje
    Información Logística
    País de Origen
    Francia
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 2/05/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 2/05/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.