España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

Placa frontalpara CVS100..250 horizontal, mando rotativo, L=750 mm

Mostrar más características >
  • P.V.R
    52,03 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    Gama
    Prisma
    compatibilidad de gama
    Prisma G
    Grado de protección IP
    IP30
    tipo de producto o componente
    Placa frontal
    Accesorio / categoría de parte separada
    Accesorio de instalación
    tipo de carátula
    Orificio
    equipo instalado
    Human-switchboard interface : 96 x 96 mm device
    Human-switchboard interface : HSI
    Compact : fijo NSX100...160 sin proteción diferencial - control: mando rotativo - horizontal instalación
    Compact : fijo NSX250 sin proteción diferencial - control: mando rotativo - horizontal instalación
    EasyPact : fijo CVS100...160 sin proteción diferencial - control: mando rotativo - horizontal instalación
    EasyPact : fijo CVS250 sin proteción diferencial - control: mando rotativo - horizontal instalación
    Compact : fijo NSX100...160 con proteción diferencial - control: mando rotativo - horizontal instalación
    Compact : fijo NSX250 con proteción diferencial - control: mando rotativo - horizontal instalación
    Enerlin''X : fijo FDM121 - control: mando a distancia - vertical instalación
    descripción de los polos
    1 tornillo : 4P : placa de montaje suporte : CVS100...160 horizontal instalación
    1 tornillo : 3P : placa de montaje suporte : CVS100...160 horizontal instalación
    1 tornillo : 4P : placa de montaje suporte : CVS250 horizontal instalación
    1 tornillo : 3P : placa de montaje suporte : CVS250 horizontal instalación
    1 tornillo : 3P : placa de montaje suporte : NSX100...160 horizontal instalación
    1 tornillo : 4P : placa de montaje suporte : NSX100...160 horizontal instalación
    1 tornillo : 3P : placa de montaje suporte : NSX250 horizontal instalación
    1 tornillo : 4P : placa de montaje suporte : NSX250 horizontal instalación
    posición de funcionamiento
    Horizontal
    Complementario
    descripción del armario/celda
    Armario de fijación al suelo - anchura 850 mm
    posición de conexión
    Conexión remota
    número de módulos verticales (50 mm)
    4
    normas
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    certificaciones de producto
    ASEFA
    Material del envolvente
    Panel frontal : chapa de acero pintada
    cantidad por juego
    Set de 1
    altura
    200 mm
    anchura
    750 mm
    Acabado de la superficie
    Mate
    Liso
    Tratamiento de protección
    Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
    Color
    Blanco RAL 9001
    Entorno
    Grado de protección IK
    IK07 coordinación EN/IEC 62263
    Sostenibilidad de la oferta
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.