España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

Placa soporte 2 NSX250 vertical extraíble con chasis/3 NSX250 vertical zócalo

Mostrar más características >
  • P.V.R
    189,55 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    Gama
    Prisma
    compatibilidad de gama
    Prisma P
    tipo de producto o componente
    Placa de montaje
    Accesorio / categoría de parte separada
    Accesorio de instalación
    equipo instalado
    Compact : enchufable NSX100...160 con proteción diferencial - control: maneta - vertical instalación
    Compact : enchufable NSX250 con proteción diferencial - control: maneta - vertical instalación
    Compact : enchufable NSX100...160 sin proteción diferencial - control: maneta - vertical instalación
    Compact : enchufable NSX250 sin proteción diferencial - control: maneta - vertical instalación
    Compact : extraíble NSX100...160 sin proteción diferencial - control: maneta - vertical instalación
    Compact : extraíble NSX250 sin proteción diferencial - control: maneta - vertical instalación
    Compact : enchufable NSX100...160 sin proteción diferencial - control: mando rotativo - vertical instalación
    Compact : enchufable NSX250 sin proteción diferencial - control: mando rotativo - vertical instalación
    Compact : extraíble NSX100...160 sin proteción diferencial - control: mando rotativo - vertical instalación
    Compact : extraíble NSX250 sin proteción diferencial - control: mando rotativo - vertical instalación
    Compact : enchufable NSX100...160 sin proteción diferencial - control: telemandado - vertical instalación
    Compact : enchufable NSX250 sin proteción diferencial - control: telemandado - vertical instalación
    Compact : extraíble NSX100...160 sin proteción diferencial - control: telemandado - vertical instalación
    Compact : extraíble NSX250 sin proteción diferencial - control: telemandado - vertical instalación
    Compact : extraíble NSX100...160 con proteción diferencial - control: maneta - vertical instalación
    Compact : extraíble NSX250 con proteción diferencial - control: maneta - vertical instalación
    Compact : enchufable NSX100...160 con proteción diferencial - control: mando rotativo - vertical instalación
    Compact : enchufable NSX250 con proteción diferencial - control: mando rotativo - vertical instalación
    Compact : extraíble NSX100...160 con proteción diferencial - control: mando rotativo - vertical instalación
    Compact : extraíble NSX250 con proteción diferencial - control: mando rotativo - vertical instalación
    Compact : enchufable NSX100...160 con proteción diferencial - control: telemandado - vertical instalación
    Compact : enchufable NSX250 con proteción diferencial - control: telemandado - vertical instalación
    Compact : extraíble NSX100...160 con proteción diferencial - control: telemandado - vertical instalación
    Compact : extraíble NSX250 con proteción diferencial - control: telemandado - vertical instalación
    descripción de los polos
    4 tornillo : 3P : enchufable : NSX100...160 vertical instalación
    4 tornillo : 3P : enchufable : NSX250 vertical instalación
    2 tornillo : 3P : extraíble : NSX100...160 vertical instalación
    2 tornillo : 3P : extraíble : NSX250 vertical instalación
    3 tornillo : 4P : enchufable : NSX100...160 vertical instalación
    3 tornillo : 4P : enchufable : NSX250 vertical instalación
    2 tornillo : 4P : extraíble : NSX100...160 vertical instalación
    2 tornillo : 4P : extraíble : NSX250 vertical instalación
    Complementario
    descripción de la instalación
    Armario - anchura 650 mm, profundidad 400 mm
    Número de modulos verticales (50 mm)
    8 módulos : NSX100...160 sin proteción diferencial , directo en 650 mm Wide armario
    9 módulos : NSX250 sin proteción diferencial , directo en 650 mm Wide armario
    10 módulos : NSX100...160 con proteción diferencial , directo en 650 mm Wide armario
    11 módulos : NSX250 con proteción diferencial , directo en 650 mm Wide armario
    7 módulos : NSX100...160 sin proteción diferencial , Linergy FC ((*)) en 650 mm Wide armario
    9 módulos : NSX100...160 sin proteción diferencial , directo en 650 mm Wide armario
    8 módulos : NSX250 sin proteción diferencial , Linergy FC ((*)) en 650 mm Wide armario
    10 módulos : NSX250 sin proteción diferencial , directo en 650 mm Wide armario
    9 módulos : NSX100...160 con proteción diferencial , Linergy FC ((*)) en 650 mm Wide armario
    11 módulos : NSX100...160 con proteción diferencial , directo en 650 mm Wide armario
    9 módulos : NSX100...160 con proteción diferencial , directo en 650 mm Wide armario
    10 módulos : NSX250 con proteción diferencial , Linergy FC ((*)) en 650 mm Wide armario
    12 módulos : NSX250 con proteción diferencial , directo en 650 mm Wide armario
    10 módulos : NSX250 con proteción diferencial , directo en 650 mm Wide armario
    altura
    200 mm
    peso del producto
    3,2 kg
    Acabado de la superficie
    Mate
    Liso
    Tratamiento de protección
    Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
    Color
    Blanco RAL 9001
    Entorno
    normas
    IEC 61439-2
    certificaciones de producto
    ASEFA
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    Disponible
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    DISPONIBLE
    Información Logística
    País de Origen
    Italia
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.