España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

Placa soporte NSX630 horizontal fijo/extraíble sobre zócalo 4 polos

Mostrar más características >
  • P.V.R
    186,85 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    Gama
    Prisma
    compatibilidad de gama
    Prisma P
    tipo de producto o componente
    Placa de montaje
    Accesorio / categoría de parte separada
    Accesorio de instalación
    equipo instalado
    Compact : fijo NSX400 sin proteción diferencial - control: mando rotativo - horizontal instalación
    Compact : fijo NSX630 sin proteción diferencial - control: mando rotativo - horizontal instalación
    Compact : fijo NSX400 con proteción diferencial - control: mando rotativo - horizontal instalación
    Compact : fijo NSX630 con proteción diferencial - control: mando rotativo - horizontal instalación
    EasyPact : fijo CVS400 sin proteción diferencial - control: mando rotativo - horizontal instalación
    EasyPact : fijo CVS630 sin proteción diferencial - control: mando rotativo - horizontal instalación
    EasyPact : fijo CVS400 con proteción diferencial - control: mando rotativo - horizontal instalación
    EasyPact : fijo CVS630 con proteción diferencial - control: mando rotativo - horizontal instalación
    Compact : fijo NSX400 sin proteción diferencial - control: telemandado - horizontal instalación
    Compact : fijo NSX630 sin proteción diferencial - control: telemandado - horizontal instalación
    Compact : fijo NSX400 con proteción diferencial - control: telemandado - horizontal instalación
    Compact : fijo NSX630 con proteción diferencial - control: telemandado - horizontal instalación
    Compact : enchufable NSX400 sin proteción diferencial - control: mando rotativo - horizontal instalación
    Compact : enchufable NSX630 sin proteción diferencial - control: mando rotativo - horizontal instalación
    Compact : enchufable NSX400 con proteción diferencial - control: mando rotativo - horizontal instalación
    Compact : enchufable NSX630 con proteción diferencial - control: mando rotativo - horizontal instalación
    Compact : enchufable NSX400 sin proteción diferencial - control: telemandado - horizontal instalación
    Compact : enchufable NSX630 sin proteción diferencial - control: telemandado - horizontal instalación
    Compact : enchufable NSX400 con proteción diferencial - control: telemandado - horizontal instalación
    Compact : enchufable NSX630 con proteción diferencial - control: telemandado - horizontal instalación
    Compact : enchufable NSX400 sin proteción diferencial - control: maneta - horizontal instalación
    Compact : enchufable NSX630 sin proteción diferencial - control: maneta - horizontal instalación
    Compact : enchufable NSX400 con proteción diferencial - control: maneta - horizontal instalación
    Compact : enchufable NSX630 con proteción diferencial - control: maneta - horizontal instalación
    descripción de los polos
    1 tornillo : 4P : fijo : NSX400 horizontal instalación
    1 tornillo : 4P : fijo : NSX630 horizontal instalación
    1 tornillo : 4P : fijo : CVS400 horizontal instalación
    1 tornillo : 4P : fijo : CVS630 horizontal instalación
    1 tornillo : 4P : enchufable : NSX400 horizontal instalación
    1 tornillo : 4P : enchufable : NSX630 horizontal instalación
    Complementario
    descripción de la instalación
    Armario - anchura 650 mm, profundidad 400 mm
    Número de modulos verticales (50 mm)
    4 módulos : NSX400 sin proteción diferencial , directo en 650 mm Wide armario
    4 módulos : NSX630 sin proteción diferencial , directo en 650 mm Wide armario
    4 módulos : NSX400 con proteción diferencial , directo en 650 mm Wide armario
    4 módulos : NSX630 con proteción diferencial , directo en 650 mm Wide armario
    5 módulos : CVS400 sin proteción diferencial , directo en 650 mm Wide armario
    5 módulos : CVS630 sin proteción diferencial , directo en 650 mm Wide armario
    5 módulos : NSX400 sin proteción diferencial , directo en 650 mm Wide armario
    5 módulos : NSX630 sin proteción diferencial , directo en 650 mm Wide armario
    5 módulos : CVS400 con proteción diferencial , directo en 650 mm Wide armario
    5 módulos : CVS630 con proteción diferencial , directo en 650 mm Wide armario
    5 módulos : NSX400 con proteción diferencial , directo en 650 mm Wide armario
    5 módulos : NSX630 con proteción diferencial , directo en 650 mm Wide armario
    altura
    250 mm
    peso del producto
    2,96 kg
    Acabado de la superficie
    Mate
    Liso
    Tratamiento de protección
    Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
    Color
    Blanco RAL 9001
    Entorno
    normas
    IEC 61439-2
    certificaciones de producto
    ASEFA
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    Disponible
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    DISPONIBLE
    Información Logística
    País de Origen
    Italia
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.