España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

Placa soporte de inversor NSX-INS630 horizontal mando rotativo

Mostrar más características >
  • P.V.R
    256,24 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    Gama
    Prisma
    compatibilidad de gama
    Prisma P
    tipo de producto o componente
    Placa de montaje
    Accesorio / categoría de parte separada
    Accesorio de instalación
    equipo instalado
    Source changeover : fijo NSX400...630 source changeover sin proteción diferencial - control: mando rotativo - horizontal instalación
    Compact : fijo INS320...630 source changeover - control: mando rotativo - horizontal instalación
    Compact : fijo INV320...630 source changeover - control: mando rotativo - horizontal instalación
    descripción de los polos
    2 tornillo : 3P : fijo : NSX400...630 source changeover horizontal instalación
    2 tornillo : 4P : fijo : NSX400...630 source changeover horizontal instalación
    2 tornillo : 3P : fijo : INS320...630 source changeover horizontal instalación
    2 tornillo : 4P : fijo : INS320...630 source changeover horizontal instalación
    2 tornillo : 3P : fijo : INV320...630 source changeover horizontal instalación
    2 tornillo : 4P : fijo : INV320...630 source changeover horizontal instalación
    Complementario
    descripción de la instalación
    Armario - anchura 650 mm, profundidad 400 mm
    Número de modulos verticales (50 mm)
    10 módulos : NSX400...630 source changeover sin proteción diferencial , directo en 650 mm Wide armario
    10 módulos : INS320...630 source changeover, directo en 650 mm Wide armario
    10 módulos : INV320...630 source changeover, directo en 650 mm Wide armario
    altura
    450 mm
    anchura
    386 mm
    peso del producto
    4.56 kg
    Acabado de la superficie
    Mate
    Liso
    Tratamiento de protección
    Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
    Color
    Blanco RAL 9001
    Entorno
    normas
    IEC 61439-2
    certificaciones de producto
    ASEFA
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    Disponible
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    DISPONIBLE
    Información Logística
    País de Origen
    Francia
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 2/05/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 2/05/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.