España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

Placa sop. NS1600b-3200/Interpact INS-INV800-1600, Interpact IN2500, vert. fijo

Mostrar más características >
  • P.V.R
    285,75 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    Gama
    Prisma
    compatibilidad de gama
    Prisma P
    tipo de producto o componente
    Placa de montaje
    Accesorio / categoría de parte separada
    Accesorio de instalación
    equipo instalado
    Compact : fijo INS630b...1600 - control: mando rotativo - vertical instalación
    Compact : fijo INV630b...1600 - control: mando rotativo - vertical instalación
    Compact : fijo INS2000...2500 - control: mando rotativo - vertical instalación
    Compact : fijo INV2000...2500 - control: mando rotativo - vertical instalación
    Compact : fijo NS1600b - control: maneta - vertical instalación
    Compact : fijo NS2000...3200 - control: maneta - vertical instalación
    descripción de los polos
    1 tornillo : 3P : fijo : INS630b...1600 vertical instalación
    1 tornillo : 3P : fijo : INV630b...1600 vertical instalación
    1 tornillo : 3P : fijo : INS2000...2500 vertical instalación
    1 tornillo : 3P : fijo : INV2000...2500 vertical instalación
    1 tornillo : 4P : fijo : INS630b...1600 vertical instalación
    1 tornillo : 4P : fijo : INV630b...1600 vertical instalación
    1 tornillo : 4P : fijo : INS2000...2500 vertical instalación
    1 tornillo : 4P : fijo : INV2000...2500 vertical instalación
    1 tornillo : 3P : fijo : NS1600b vertical instalación
    1 tornillo : 4P : fijo : NS1600b vertical instalación
    1 tornillo : 3P : fijo : NS2000...3200 vertical instalación
    1 tornillo : 4P : fijo : NS2000...3200 vertical instalación
    Complementario
    descripción de la instalación
    Armario - anchura 650 mm, profundidad 400 mm
    Armario - anchura 650 mm, profundidad 600 mm
    Número de modulos verticales (50 mm)
    16 módulos : INS2000...2500, front connection on adaptor ((*)) en 650 mm Wide armario
    16 módulos : INS2000...2500, rear connection on adaptor ((*)) en 650 mm Wide armario
    14 módulos : INS630b...1600, front connection on adaptor ((*)) en 650 mm Wide armario
    16 módulos : INV2000...2500, front connection on adaptor ((*)) en 650 mm Wide armario
    16 módulos : INV2000...2500, rear connection on adaptor ((*)) en 650 mm Wide armario
    14 módulos : INV630b...1600, front connection on adaptor ((*)) en 650 mm Wide armario
    14 módulos : NS1600b, front connection on adaptor ((*)) en 650 mm Wide armario
    16 módulos : NS2000...3200, front connection on adaptor ((*)) en 650 mm Wide armario
    altura
    200 mm
    peso del producto
    2,9 kg
    Acabado de la superficie
    Mate
    Liso
    Tratamiento de protección
    Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
    Color
    Blanco RAL 9001
    Entorno
    normas
    IEC 61439-2
    certificaciones de producto
    ASEFA
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    Disponible
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    DISPONIBLE
    Información Logística
    País de Origen
    Francia
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.