España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

  • P.V.R
    0,00 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    Gama
    Prisma
    tipo de producto o componente
    Cubierta de medición CT 630/1.600 A
    Accesorio / categoría de parte separada
    Accesorio de embarrado
    compatibilidad de gama
    Prisma P : cofret
    Información adicional
    Carcasa CT medición 630/1600 A
    Cubierta con paneles sellables con plomoen el frente o el fondo
    La tapa y las placas inferiores tienen eyectores p/ el paso de cables o barras
    Complementario
    descripción del armario/celda
    Armario width: 650 mm
    destino del producto
    Para el compartimento de dispositivo de un marco de 400 mm de profundidad
    Para el compartimento de dispositivo de un armario de 600 mm de profundidad
    composición del kit
    2 montantes de profundidad ajustable
    2 traviesas longitudinales con orificios
    número de módulos verticales (50 mm)
    12
    altura
    571 mm
    anchura
    575 mm
    peso del producto
    18.34 kg
    Material
    Acero
    Acabado de la superficie
    Mate
    Liso
    Tratamiento de protección
    Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    Disponible
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    DISPONIBLE
    Información Logística
    País de Origen
    Francia
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.