España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

  • P.V.R
    0,00 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    Gama
    Prisma
    compatibilidad de gama
    Prisma P
    tipo de producto o componente
    Placa de montaje
    Accesorio / categoría de parte separada
    Accesorio de instalación
    equipo instalado
    Fupact : fijo INF200...250 - control: mando rotativo prolongado - horizontal instalación
    descripción de los polos
    1 x 3P : fijo : INF200...250 horizontal instalación
    1 x 4P : fijo : INF200...250 horizontal instalación
    Complementario
    descripción de la instalación
    Armario - anchura 650 mm, profundidad 400 mm
    Número de modulos verticales (50 mm)
    7 module(s) : INF200...250, direct in 650 mm Wide cubicle
    altura
    350 mm
    peso del producto
    3.92 kg
    Acabado de la superficie
    Mate
    Liso
    Tratamiento de protección
    Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
    Color
    Blanco RAL 9001
    Entorno
    normas
    IEC 61439-2
    certificaciones de producto
    ASEFA
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    Disponible
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    DISPONIBLE
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.