España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

Schneider Electric Imagen del producto 03902

Ver todo Prisma Plus

Prisma Plus - 03902

Unidades funcionales

Schneider Electric Imagen del producto 03902
Ver todo Prisma Plus
Prisma Plus - 03902
Unidades funcionales

Placa de plástico perforada (aparato 72 5 72 mm)

Mostrar más características >
  • P.V.R
    32,85 EUR
Añadir a Mis productos Añadir a Mis productos

  • Principal
    Gama
    Prisma
    compatibilidad de gama
    Prisma P
    Prisma G
    tipo de producto o componente
    Placa de montaje
    Accesorio / categoría de parte separada
    Accesorio de instalación
    equipo instalado
    Human-switchboard interface (pedido por separado) 72 x 72 mm device
    Vigirex (pedido por separado) RH10
    Vigirex (pedido por separado) RH21
    Vigirex (pedido por separado) RH99
    Complementario
    descripción de la instalación
    Armario de fijación al suelo - anchura 600 mm
    Armario mural - anchura 600 mm
    Armario - anchura 400 mm, profundidad 400 mm
    Armario - anchura 650 mm, profundidad 400 mm
    Conducto de armario - anchura 300 mm, profundidad 400 mm
    Número de modulos verticales (50 mm)
    3 module(s) : RH10 in 650 mm Wide cubicle
    3 module(s) : RH21 in 650 mm Wide cubicle
    3 module(s) : RH99 in 650 mm Wide cubicle
    3 module(s) : 72 x 72 mm device in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    3 module(s) : 72 x 72 mm device in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    3 module(s) : 72 x 72 mm device in 650 mm Wide cubicle
    3 module(s) : 72 x 72 mm device in 300 mm Wide cubicle duct
    3 module(s) : 72 x 72 mm device in 400 mm Wide cubicle
    3 module(s) : RH10 in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    3 module(s) : RH10 in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    3 module(s) : RH10 in 300 mm Wide cubicle duct
    3 module(s) : RH10 in 400 mm Wide cubicle
    3 module(s) : RH21 in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    3 module(s) : RH21 in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    3 module(s) : RH21 in 300 mm Wide cubicle duct
    3 module(s) : RH21 in 400 mm Wide cubicle
    3 module(s) : RH99 in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    3 module(s) : RH99 in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    3 module(s) : RH99 in 300 mm Wide cubicle duct
    3 module(s) : RH99 in 400 mm Wide cubicle
    peso del producto
    0.04 kg
    Material
    Plástico
    Color
    Blanco RAL 9001
    Entorno
    normas
    IEC 61439-2
    certificaciones de producto
    ASEFA
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    Disponible
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    No necesita operaciones específicas para reciclaje
    Información Logística
    País de Origen
    Francia
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 8/03/19
    Tamaño 0
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 8/03/19
    Tamaño 0
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.