España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

  • P.V.R
    9,29 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    Gama
    Prisma
    compatibilidad de gama
    Prisma P
    Prisma G
    tipo de producto o componente
    Placa de montaje
    Accesorio / categoría de parte separada
    Accesorio de instalación
    descripción de la placa de montaje
    Plano
    equipo instalado
    Human-switchboard interface (pedido por separado) HSI
    Complementario
    descripción de la instalación
    Armario de fijación al suelo - anchura 600 mm
    Armario mural - anchura 600 mm
    Conducto de fijación al suelo - anchura 300 mm
    Conducto mural - anchura 300 mm
    Armario - anchura 400 mm, profundidad 400 mm
    Armario - anchura 650 mm, profundidad 400 mm
    Conducto de armario - anchura 300 mm, profundidad 400 mm
    Armario de fijación al suelo - anchura 850 mm
    Número de modulos verticales (50 mm)
    3 módulos (pedido por separado)HSI en 600 mm Wide armario de fijación al suelo
    3 módulos (pedido por separado)HSI en 600 mm Wide armario mural
    3 módulos (pedido por separado)HSI en 650 mm Wide armario
    3 módulos (pedido por separado)HSI en 300 mm Wide conducto de armario
    3 módulos (pedido por separado)HSI en 400 mm Wide armario
    4 module(s) : HSI in 850 mm Wide floor-standing enclosure
    3 module(s) : HSI in 300 mm Wide floor-standing duct
    3 module(s) : HSI in 300 mm Wide wall-mounted duct
    3 module(s) : HSI in 850 mm Wide floor-standing enclosure
    peso del producto
    0.04 kg
    Material
    Plástico
    Color
    Blanco RAL 9001
    Entorno
    normas
    IEC 61439-2
    certificaciones de producto
    ASEFA
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    Disponible
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    No necesita operaciones específicas para reciclaje
    Información Logística
    País de Origen
    Francia
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 15/04/19
    Tamaño 200 B
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 15/04/19
    Tamaño 200 B
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.