España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

Tapa metálica perforada, 3 módulos, 6 aparatos 72 x 72 mm

Mostrar más características >
  • P.V.R
    58,99 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    Gama
    Prisma
    compatibilidad de gama
    Prisma P
    Prisma G
    tipo de producto o componente
    Placa frontal
    Accesorio / categoría de parte separada
    Accesorio de instalación
    tipo de carátula
    Orificio
    equipo instalado
    Human-switchboard interface (pedido por separado) 72 x 72 mm device
    Vigirex (pedido por separado) RH10
    Vigirex (pedido por separado) RH21
    Vigirex (pedido por separado) RH99
    Human-switchboard interface (pedido por separado) HSI
    Complementario
    descripción del armario/celda
    Armario de fijación al suelo - anchura 600 mm
    Armario mural - anchura 600 mm
    Armario - anchura 400 mm, profundidad 400 mm
    Armario - anchura 650 mm, profundidad 400 mm
    Conducto de armario - anchura 300 mm, profundidad 400 mm
    tipo de carátula
    Corte
    número de módulos verticales (50 mm)
    3
    normas
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    certificaciones de producto
    ASEFA
    cantidad por juego
    Set de 1
    altura
    150 mm
    anchura
    500 mm
    peso del producto
    0,48 kg
    Material
    Acero
    Acabado de la superficie
    Mate
    Liso
    Tratamiento de protección
    Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
    Color
    Blanco RAL 9001
    Entorno
    Grado de protección IK
    IK07 coordinación EN/IEC 62263
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    Disponible
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    No necesita operaciones específicas para reciclaje
    Información Logística
    País de Origen
    Francia
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.