España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

Repartidor Multiclip 4 polos 80 A 1 fila + cables sin punteras

Mostrar más características >
  • P.V.R
    0,00 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    Gama
    Linergy
    Nombre del producto
    Linergy FM
    Grado de protección IP
    IPxx B
    tipo de producto o componente
    Device feeder
    Complementario
    Soporte de montaje
    Carril DIN
    Placa de montaje
    Placa perforada
    equipo instalado
    Dispositivo modular
    número de polos
    4P
    [Ue] Tensión nominal de empleo
    440 V AC
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    500 V AC
    [Uimp] Resistencia a picos de tensión
    6 kV
    [Ie] Corriente nominal de empleo
    80 A
    [Ipk] pico de intensidad admisible
    12 kA
    I²t en activación
    2400000 A².s
    Conexiones - terminales
    Distribución (pedido por separado) regletas de terminales de conexión rápida (Fase) , 2 tornillo : 1...6 mm² (rígido)
    Distribución (pedido por separado) regletas de terminales de conexión rápida (Fase) , 7 tornillo : 1...4 mm² (rígido)
    Distribución (pedido por separado) regletas de terminales de conexión rápida (Fase) , 2 tornillo : 1...6 mm² (Flexible)
    Distribución (pedido por separado) regletas de terminales de conexión rápida (Fase) , 7 tornillo : 1...4 mm² (Flexible)
    Distribución (pedido por separado) regletas de terminales de conexión rápida (neutro) , 4 tornillo : 1...6 mm² (rígido)
    Distribución (pedido por separado) regletas de terminales de conexión rápida (neutro) , 13 tornillo : 1...4 mm² (rígido)
    Distribución (pedido por separado) regletas de terminales de conexión rápida (neutro) , 4 tornillo : 1...6 mm² (Flexible)
    Distribución (pedido por separado) regletas de terminales de conexión rápida (neutro) , 13 tornillo : 1...4 mm² (Flexible)
    Suministro : terminal tipo túnel 25 mm²
    número total de módulos de 18 mm
    24
    Entorno
    normas
    IEC 61439-1 en interior de Prisma
    IEC 61439-2 en interior de Prisma
    IEC 60947-7-1
    certificaciones de producto
    ASEFA
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    Disponible
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    No necesita operaciones específicas para reciclaje
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 28/02/19
    Tamaño 0
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 28/02/19
    Tamaño 0
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.