España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

Schneider Electric Imagen del producto 04008

Ver todo Prisma Plus

Prisma Plus - 04008

distribución

Schneider Electric Imagen del producto 04008
Ver todo Prisma Plus
Prisma Plus - 04008
distribución

Repartidor Multiclip 4 polos 63 A 1/2 fila + cables sin punteras

Mostrar más características >
  • P.V.R
    68,03 EUR
Añadir a Mis productos Añadir a Mis productos

  • Principal
    Gama
    Linergy
    Nombre del producto
    Linergy FM
    Grado de protección IP
    IPxx B
    tipo de producto o componente
    Device feeder
    Compatibilidad del producto
    Armarios Spacial
    Complementario
    Soporte de montaje
    Carril DIN
    Placa de montaje
    Placa perforada
    equipo instalado
    Dispositivo modular
    número de polos
    3P + N
    [Ue] Tensión nominal de empleo
    440 V AC
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    500 V AC 50/60 Hz
    [Uimp] Resistencia a picos de tensión
    6 kV
    [Ie] Corriente nominal de empleo
    63 A
    [Ipk] pico de intensidad admisible
    12 kA
    I²t en activación
    2400000 A².s
    Conexiones - terminales
    Suministro : terminal tipo túnel 25 mm²
    Distribución : regletas de terminales de conexión rápida (Fase) , 2 x 4...6 mm² (rígido)
    Distribución : regletas de terminales de conexión rápida (Fase) , 2 x 4...6 mm² (Flexible)
    Distribución : regletas de terminales de conexión rápida (neutro) , 4 x 4...6 mm² (rígido)
    Distribución : regletas de terminales de conexión rápida (neutro) , 4 x 4...6 mm² (Flexible)
    Distribución : regletas de terminales de conexión rápida (Fase) , 2 x 1.5...4 mm² (rígido)
    Distribución : regletas de terminales de conexión rápida (Fase) , 2 x 1.5...4 mm² (Flexible)
    Distribución : regletas de terminales de conexión rápida (neutro) , 4 x 1.5...4 mm² (rígido)
    Distribución : regletas de terminales de conexión rápida (neutro) , 4 x 1.5...4 mm² (Flexible)
    número total de módulos de 18 mm
    12
    peso del producto
    0.46 kg
    Color
    Gris antracita RAL 7016
    Entorno
    normas
    IEC 61439-1 en interior de Prisma
    IEC 61439-2 en interior de Prisma
    IEC 60947-7-1
    certificaciones de producto
    ASEFA
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    Disponible
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    No necesita operaciones específicas para reciclaje
    Información Logística
    País de Origen
    Polonia
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Envolventes Universales - Catálogo 2017 (Versión 3.1)
    Fecha 17/07/17
    Tamaño 103.3 MB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 8/03/19
    Tamaño 0
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 8/03/19
    Tamaño 0
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.