España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

Schneider Electric Imagen del producto 04021

Ver todo Prisma Plus

Prisma Plus - 04021

distribución

Schneider Electric Imagen del producto 04021
Ver todo Prisma Plus
Prisma Plus - 04021
distribución

Juego de barras Powerclip 4P 200A

Mostrar más características >
  • P.V.R
    60,45 EUR
Añadir a Mis productos Añadir a Mis productos

  • Principal
    Gama
    Linergy
    Nombre del producto
    Linergy FM
    tipo de producto o componente
    Conexión
    Complementario
    conexión de dispositivos de la celda
    Linergy FM bloque de distribución
    Linergy BW embarrado
    número de polos
    4P
    descripción de la instalación
    Envolvente - anchura >= 600 mm
    equipo instalado
    Linergy : Linergy FM 200 A
    [Ie] Corriente nominal de empleo
    200 A
    cantidad por juego
    Juego de 4
    Longitud
    400 mm
    peso del producto
    0.78 kg
    Material
    Plástico
    Color
    Gris antracita RAL 7016
    Entorno
    normas
    IEC 61439-1, en interior de Prisma
    IEC 61439-2, en interior de Prisma
    certificaciones de producto
    ASEFA
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    Disponible
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    No necesita operaciones específicas para reciclaje
    Información Logística
    País de Origen
    Francia
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Envolventes Universales - Catálogo 2017 (Versión 3.1)
    Fecha 17/07/17
    Tamaño 103.3 MB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 8/03/19
    Tamaño 0
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 8/03/19
    Tamaño 0
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.