España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

Repartidor Linergy DX 1 polo 160 A, 6 salidas

Mostrar más características >
  • P.V.R
    20,69 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    Gama
    Linergy
    Nombre del producto
    Linergy DX
    Grado de protección IP
    IPxx B
    tipo de producto o componente
    Bloque de distribución
    Accesorio / categoría de parte separada
    Accesorio de distribución de corriente
    Compatibilidad del producto
    Armarios Spacial
    Complementario
    Soporte de montaje
    Carril DIN
    equipo instalado
    Fupact (pedido por separado) fijo ISFT160 - control: maneta trans. fusible : vertical instalación
    Fupact (pedido por separado) fijo ISFT100N - control: maneta trans. fusible : vertical instalación
    Multi 9 : fijo NG125 con proteción diferencial - control: maneta
    Multi 9 : fijo NG125 sin proteción diferencial - control: maneta
    Multi 9 : fijo NG125 NA - control: maneta
    Acti 9 : fijo C120 con proteción diferencial - control: maneta
    Acti 9 : fijo C120 sin proteción diferencial - control: maneta
    Compact : fijo NG160 con proteción diferencial - control: maneta
    Compact : fijo NG160 sin proteción diferencial - control: maneta
    Compact : fijo INS40 - control: mando rotativo - vertical instalación
    Compact : fijo INS63 - control: mando rotativo - vertical instalación
    Compact : fijo INS100 - control: mando rotativo - vertical instalación
    Compact : fijo INS125 - control: mando rotativo - vertical instalación
    Compact : fijo INS160 - control: mando rotativo - vertical instalación
    Compact : fijo NG160 NA sin proteción diferencial - control: maneta
    Acti 9 : fijo iC120 con proteción diferencial - control: maneta
    Acti 9 : fijo iC120 sin proteción diferencial - control: maneta
    Fupact : fijo INF100...160 - control: mando rotativo prolongado - vertical instalación
    Compact : fijo NSXm sin proteción diferencial - control: maneta - vertical instalación
    Compact : fijo NSXm sin proteción diferencial - control: maneta - horizontal instalación
    Compact : fijo NSXm sin proteción diferencial - control: mando rotativo directo - horizontal instalación
    Compact : fijo NSXm con proteción diferencial - control: maneta - horizontal instalación
    Compact : fijo NSXm con proteción diferencial - control: maneta - vertical instalación
    número de polos
    1P
    [Ue] Tensión nominal de empleo
    690 V CA
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    750 V CA
    [Uimp] Resistencia a picos de tensión
    8 kV
    [Ie] Corriente nominal de empleo
    160 A
    [Icw] Corriente temporal admisible
    5.5 kA 1 s
    [Ipk] pico de intensidad admisible
    24 kA
    I²t en activación
    30250000 A².s
    Conexiones - terminales
    Suministro : terminal tipo túnel 70 mm² (Flexible)
    Suministro : terminal tipo túnel 70 mm² (rígido)
    Distribución : terminal de resorte, 6 x 6...16 mm² (Flexible)
    Distribución : terminal de resorte, 6 x 6...16 mm² (rígido)
    número total de módulos de 18 mm
    2
    altura
    95 mm
    anchura
    36 mm
    profundidad
    70 mm
    peso del producto
    0,1 kg
    Color
    Gris antracita RAL 7016
    Entorno
    Grado de contaminación
    3
    resistencia al filamento incandescente
    960 °C de acuerdo con IEC 60695-2-11
    normas
    IEC 61439-1 en interior de Prisma
    IEC 61439-2 en interior de Prisma
    IEC 60947-7-1
    certificaciones de producto
    ASEFA
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    Disponible
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    No necesita operaciones específicas para reciclaje
    Información Logística
    País de Origen
    Polonia
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Envolventes Universales - Catálogo 2017 (Versión 3.1)
    Fecha 17/07/17
    Tamaño 103.3 MB
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Compact NSX100-630 -Guía del usuario (Versión 00)
    Compact NSX100-630 - User guide (Versión 00)
    Fecha 14/03/19
    Tamaño 13.2 MB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    distribution block 160 A for 6 cables 1P (Versión 1.0)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 15/04/19
    Tamaño 200 B
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 15/04/19
    Tamaño 200 B
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.