España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

Repartidor Linergy DP 3 polos 250 A para Compact NSX, INS - 9 salidas por fase

Mostrar más características >
  • P.V.R
    83,02 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    Gama
    Linergy
    Nombre del producto
    Linergy DP
    Grado de protección IP
    IPxx B
    tipo de producto o componente
    Bloque de distribución
    Accesorio / categoría de parte separada
    Accesorio de distribución de corriente
    Compatibilidad del producto
    Armarios Spacial
    Complementario
    Soporte de montaje
    Carril DIN
    Placa soporte Prisma
    equipo instalado
    Compact (pedido por separado) fijo INS250 - control: mando rotativo : horizontal instalación
    Compact (pedido por separado) fijo INS250 - control: mando rotativo : vertical instalación
    Compact (pedido por separado) fijo INV250 - control: mando rotativo : horizontal instalación
    Compact (pedido por separado) fijo INV250 - control: mando rotativo : vertical instalación
    EasyPact : fijo CVS100...160 sin proteción diferencial - control: maneta - horizontal instalación
    EasyPact : fijo CVS250 sin proteción diferencial - control: maneta - horizontal instalación
    Compact : fijo INV100 - control: mando rotativo - horizontal instalación
    Compact : fijo INV160 - control: mando rotativo - horizontal instalación
    Compact : fijo INV200 - control: mando rotativo - horizontal instalación
    Compact : fijo NSX100...160 sin proteción diferencial - control: mando rotativo - horizontal instalación
    Compact : fijo NSX250 sin proteción diferencial - control: mando rotativo - horizontal instalación
    Compact : fijo NSX100...160 sin proteción diferencial - control: maneta - horizontal instalación
    Compact : fijo NSX250 sin proteción diferencial - control: maneta - horizontal instalación
    EasyPact : fijo CVS100...160 sin proteción diferencial - control: mando rotativo - horizontal instalación
    EasyPact : fijo CVS250 sin proteción diferencial - control: mando rotativo - horizontal instalación
    Compact : fijo NSX100...160 sin proteción diferencial - control: telemandado - horizontal instalación
    Compact : fijo NSX250 sin proteción diferencial - control: telemandado - horizontal instalación
    EasyPact : fijo CVS100...160 con proteción diferencial - control: maneta - horizontal instalación
    EasyPact : fijo CVS250 con proteción diferencial - control: maneta - horizontal instalación
    Compact : fijo NSX100...160 con proteción diferencial - control: maneta - vertical instalación
    Compact : fijo NSX250 con proteción diferencial - control: maneta - vertical instalación
    Compact : fijo NSX100...160 sin proteción diferencial - control: maneta - vertical instalación
    Compact : fijo NSX250 sin proteción diferencial - control: maneta - vertical instalación
    Compact : fijo NSX100...160 sin proteción diferencial - control: mando rotativo - vertical instalación
    Compact : fijo NSX250 sin proteción diferencial - control: mando rotativo - vertical instalación
    EasyPact : fijo CVS100...160 sin proteción diferencial - control: maneta - vertical instalación
    EasyPact : fijo CVS250 sin proteción diferencial - control: maneta - vertical instalación
    EasyPact : fijo CVS100...160 sin proteción diferencial - control: mando rotativo - vertical instalación
    EasyPact : fijo CVS250 sin proteción diferencial - control: mando rotativo - vertical instalación
    Compact : fijo NSX100...160 con proteción diferencial - control: mando rotativo - vertical instalación
    Compact : fijo NSX250 con proteción diferencial - control: mando rotativo - vertical instalación
    EasyPact : fijo CVS100...160 con proteción diferencial - control: mando rotativo - vertical instalación
    EasyPact : fijo CVS250 con proteción diferencial - control: mando rotativo - vertical instalación
    Compact : fijo INV100 - control: mando rotativo - vertical instalación
    Compact : fijo INV160 - control: mando rotativo - vertical instalación
    Compact : fijo INV200 - control: mando rotativo - vertical instalación
    EasyPact : fijo CVS100...160 con proteción diferencial - control: maneta - vertical instalación
    EasyPact : fijo CVS250 con proteción diferencial - control: maneta - vertical instalación
    Compact (pedido por separado) enchufable NSX100...160 sin proteción diferencial - control: maneta - horizontal instalación
    Compact (pedido por separado) enchufable NSX250 sin proteción diferencial - control: maneta - horizontal instalación
    Compact : fijo NSX100...160 con proteción diferencial - control: maneta - horizontal instalación
    Compact : fijo NSX250 con proteción diferencial - control: maneta - horizontal instalación
    Compact : fijo NSX100...160 con proteción diferencial - control: mando rotativo - horizontal instalación
    Compact : fijo NSX250 con proteción diferencial - control: mando rotativo - horizontal instalación
    EasyPact : fijo CVS100...160 con proteción diferencial - control: mando rotativo - horizontal instalación
    EasyPact : fijo CVS250 con proteción diferencial - control: mando rotativo - horizontal instalación
    Compact : fijo NSX100...250 y ammeter sin proteción diferencial - control: maneta - horizontal instalación
    Compact : fijo INS250 - control: mando lateral - vertical instalación
    Compact : fijo INV250 - control: mando lateral - vertical instalación
    número de polos
    3P
    [Ue] Tensión nominal de empleo
    690 V CA
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    750 V CA
    [Uimp] Resistencia a picos de tensión
    8 kV
    [Ie] Corriente nominal de empleo
    250 A
    [Icw] Corriente temporal admisible
    8.5 kA 1 s
    [Ipk] pico de intensidad admisible
    30 kA
    I²t en activación
    72250000 A².s
    Conexiones - terminales
    Suministro : terminal 120 mm²
    Distribución : terminal de resorte (Fase) , 6 x 4...10 mm² (Flexible)
    Distribución : terminal de resorte (Fase) , 3 x 6...16 mm² (Flexible)
    Distribución : terminal de resorte (Fase) , 6 x 4...10 mm² (rígido)
    Distribución : terminal de resorte (Fase) , 3 x 6...16 mm² (rígido)
    altura
    105 mm
    anchura
    138 mm
    profundidad
    63 mm
    peso del producto
    0.74 kg
    Entorno
    Grado de contaminación
    3
    Categoría de sobretensión
    III
    resistencia al filamento incandescente
    960 °C de acuerdo con IEC 60695-2-11
    normas
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    certificaciones de producto
    ASEFA
    Temperatura ambiente de funcionamiento
    -25...55 °C
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    Disponible
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    No necesita operaciones específicas para reciclaje
    Información Logística
    País de Origen
    Polonia
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • inglés
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Compact NSX100-630 -Guía del usuario (Versión 00)
    Compact NSX100-630 - User guide (Versión 00)
    Fecha 14/03/19
    Tamaño 13.2 MB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    distribution block 250 A for 9 cables 3P (Versión 1.0)
    Fecha 19/01/15
    Tamaño 429.5 KB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.