España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

  • P.V.R
    484,91 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    Gama
    Linergy
    Nombre del producto
    Linergy BS
    Grado de protección IP
    IPxx B
    tipo de producto o componente
    Bloque de distribución
    Compatibilidad del producto
    Armarios Spacial
    Complementario
    Soporte de montaje
    Placa de montaje
    Placa perforada
    Prisma vertical
    tipo de montaje
    Horizontal
    Vertical
    número de polos
    4P
    [Ue] Tensión nominal de empleo
    440 V AC
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    750 V CA
    [Uimp] Resistencia a picos de tensión
    8 kV
    [Ie] Corriente nominal de empleo
    400 A
    [Icw] Corriente temporal admisible
    20 kA 1 s
    [Ipk] pico de intensidad admisible
    40 kA
    I²t en activación
    400000000 A².s
    sección transversal del embarrado
    32 x 5 mm
    Conexiones - terminales
    Suministro : terminal engarzado 50 mm²
    Suministro : barras flexibles, 32 x 5 mm
    Distribución : hueco M6 (Fase) , 13 x 1...50 mm²
    altura
    235 mm
    anchura
    470 mm
    profundidad
    115 mm
    peso del producto
    4.2 kg
    Entorno
    normas
    IEC 61439-2
    EN/IEC 61439-1
    certificaciones de producto
    ASEFA
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    Disponible
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    No necesita operaciones específicas para reciclaje
    Información Logística
    País de Origen
    Francia
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Envolventes Universales - Catálogo 2017 (Versión 3.1)
    Fecha 17/07/17
    Tamaño 103.3 MB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 15/04/19
    Tamaño 200 B
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 15/04/19
    Tamaño 200 B
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.