España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

Conexión NSX-INS250 vertical al bloque prefabricado

Mostrar más características >
  • P.V.R
    44,95 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    Gama
    Linergy
    Nombre del producto
    Linergy BW
    tipo de producto o componente
    Conexión
    Accesorio / categoría de parte separada
    Accesorio de distribución de corriente
    Equipo suministrado
    Sin cable
    Complementario
    conexión de dispositivos de la celda
    Linergy BW Bloque de alimentación universal
    número de polos
    4P
    descripción de la instalación
    Armario - anchura 650 mm
    Armario de fijación al suelo - anchura 600 mm
    Armario mural - anchura 600 mm
    equipo instalado
    Compact : fijo INS250 - control: mando rotativo vertical instalación
    Compact : fijo INV250 - control: mando rotativo vertical instalación
    EasyPact : fijo CVS100...160 sin proteción diferencial - control: mando rotativo vertical instalación
    EasyPact : fijo CVS250 sin proteción diferencial - control: mando rotativo vertical instalación
    EasyPact : fijo CVS100...160 sin proteción diferencial - control: maneta vertical instalación
    EasyPact : fijo CVS250 sin proteción diferencial - control: maneta vertical instalación
    Compact : fijo INV100 - control: mando rotativo vertical instalación
    Compact : fijo NSX100...160 sin proteción diferencial - control: maneta vertical instalación
    Compact : fijo NSX250 sin proteción diferencial - control: maneta vertical instalación
    Compact : fijo NSX100...160 sin proteción diferencial - control: mando rotativo vertical instalación
    Compact : fijo NSX250 sin proteción diferencial - control: mando rotativo vertical instalación
    Compact : fijo INV250 - control: mando lateral vertical instalación
    Compact : fijo INS250 - control: mando lateral vertical instalación
    Compact : fijo INV200 - control: mando rotativo vertical instalación
    Compact : fijo INV160 - control: mando rotativo vertical instalación
    [Ie] Corriente nominal de empleo
    250 A
    cantidad por juego
    Juego de 4
    peso del producto
    1.82 kg
    Entorno
    normas
    IEC 61439-1, en interior de Prisma
    IEC 61439-2, en interior de Prisma
    certificaciones de producto
    ASEFA
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    Disponible
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    No necesita operaciones específicas para reciclaje
    Información Logística
    País de Origen
    Francia
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 15/04/19
    Tamaño 200 B
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 15/04/19
    Tamaño 200 B
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.