España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

Bloque de conexión NSX-INS250 (cables parte inferior)

Mostrar más características >
  • P.V.R
    114,74 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    Gama
    Prisma
    tipo de producto o componente
    Incoming connection block
    Accesorio / categoría de parte separada
    Accesorio de conexión
    Complementario
    localización de conexión
    Inferior
    descripción de la instalación
    Armario de fijación al suelo - anchura 600 mm
    Armario mural - anchura 600 mm
    Armario de fijación al suelo - anchura 850 mm
    Montado en la pared del conducto - anchura 600 + 300 mm
    Caja mural y ducto - anchura 600 + 300 mm
    equipo instalado
    Compact : fijo INS250 - control: mando rotativo horizontal instalación
    Compact : fijo INV250 - control: mando rotativo horizontal instalación
    Compact : fijo INV100 - control: mando rotativo horizontal instalación
    Compact : fijo NSX100...160 sin proteción diferencial - control: maneta horizontal instalación
    Compact : fijo NSX250 sin proteción diferencial - control: maneta horizontal instalación
    Compact : fijo INV160 - control: mando rotativo horizontal instalación
    Compact : fijo INV200 - control: mando rotativo horizontal instalación
    cantidad por juego
    Set de 1
    peso del producto
    1.48 kg
    Entorno
    normas
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    certificaciones de producto
    ASEFA
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    Disponible
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    No necesita operaciones específicas para reciclaje
    Información Logística
    País de Origen
    Francia
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 8/03/19
    Tamaño 0
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 8/03/19
    Tamaño 0
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.