España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

Bloque prefabricado para montaje horizontal de NSX400 al Powerclip

Mostrar más características >
  • P.V.R
    180,61 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    Gama
    Linergy
    Nombre del producto
    Linergy BW
    Grado de protección IP
    IPxx B
    tipo de producto o componente
    Bloque de la fuente de alimentación
    Accesorio / categoría de parte separada
    Accesorio de distribución de corriente
    Equipo suministrado
    Con conexión
    Complementario
    conexión de dispositivos de la celda
    Linergy BW embarrado
    número de polos
    4P
    descripción de la instalación
    Armario - anchura 650 mm
    Armario de fijación al suelo - anchura 850 mm
    Montado en la pared del conducto - anchura 600 + 300 mm
    Caja mural y ducto - anchura 600 + 300 mm
    equipo instalado
    Compact : fijo NSX400 sin proteción diferencial - control: maneta horizontal instalación
    Compact : fijo INS320...400 - control: mando rotativo horizontal instalación
    Compact : fijo INV320...400 - control: mando rotativo horizontal instalación
    EasyPact : fijo CVS400 sin proteción diferencial - control: maneta horizontal instalación
    [Ie] Corriente nominal de empleo
    400 A
    cantidad por juego
    Set de 1
    peso del producto
    2.68 kg
    Entorno
    normas
    IEC 61439-1, en interior de Prisma
    IEC 61439-2, en interior de Prisma
    certificaciones de producto
    ASEFA
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    Disponible
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    No necesita operaciones específicas para reciclaje
    Información Logística
    País de Origen
    Francia
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 2/05/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 2/05/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.