España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

Placa pasacables 2 partes P IP30, ancho 400 mm, profundidad 400 mm

Mostrar más características >
  • P.V.R
    103,73 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    Gama
    Prisma
    Nombre del producto
    Prisma P
    Grado de protección IP
    IP30
    tipo de producto o componente
    Two part gly plate
    type of front cover ((*))
    Pleno/a
    Complementario
    descripción de la instalación
    Armario - anchura 400 mm, profundidad 400 mm
    cantidad por juego
    Set de 1
    anchura
    400 mm
    profundidad
    400 mm
    peso del producto
    2.04 kg
    Material
    Acero
    Material
    Acero
    Acabado de la superficie
    Mate
    Liso
    Tratamiento de protección
    Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
    Color
    Blanco RAL 9001
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    Disponible
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    DISPONIBLE
    Información Logística
    País de Origen
    Francia
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.