España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

Placa pasacables con membranas 25 entradas

Mostrar más características >
  • P.V.R
    34,78 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    Gama
    Prisma
    compatibilidad de gama
    Prisma G
    Grado de protección IP
    IP55
    tipo de producto o componente
    Placa de prensa
    Accesorio / categoría de parte separada
    Accesorio de envolvente
    Compatibilidad del producto
    Envolvente IP43
    Envolvente IP31
    Envolvente IP30
    Envolvente IP55
    Complementario
    descripción del armario/celda
    Armario de fijación al suelo - anchura 600 mm
    Armario mural - anchura 600 mm
    Conducto de fijación al suelo - anchura 300 mm
    Conducto mural - anchura 300 mm
    tipo de placa pasacables
    Membrana
    Material
    Material aislado
    número de entrada para cables
    4 x Ø 8...14 mm
    4 x Ø 7...14 mm
    4 x Ø 5...7 mm
    12 x Ø 10...14 mm
    4 x Ø 14...20 mm
    1 x Ø 20...26 mm
    cantidad por juego
    Set de 1
    profundidad
    180 mm
    peso del producto
    0.28 kg
    Color
    Blanco RAL 9001
    Sostenibilidad de la oferta
    RoHS (código de fecha: AASS)
    perfil ambiental del producto
    Disponible
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    No necesita operaciones específicas para reciclaje
    Información Logística
    País de Origen
    Francia
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.