España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

Placas pasacables Pack plástico, recambio

Mostrar más características >
  • P.V.R
    64,35 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    Gama
    Prisma
    compatibilidad de gama
    Prisma G
    tipo de producto o componente
    Gly plate kit
    Accesorio / categoría de parte separada
    Accesorio de envolvente
    Spare part
    Compatibilidad del producto
    Envolvente IP30
    Equipo suministrado
    1 gly plate (plástico)
    1 placa pasacables (metal)
    Complementario
    descripción del armario/celda
    Pack de armario - anchura 550 mm
    lugar de montaje
    Parte inferior
    Superior
    cantidad por juego
    Set de 1
    anchura
    550 mm
    profundidad
    157 mm
    peso del producto
    0,76 kg
    Acabado de la superficie
    Mate
    Liso
    Tratamiento de protección
    Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
    Color
    Blanco RAL 9001
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    Disponible
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    No necesita operaciones específicas para reciclaje
    Información Logística
    País de Origen
    Francia
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.