España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

12 portaetiquetas, alto 36 mm, longitud 432 mm

Mostrar más características >
  • P.V.R
    100,25 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    Gama
    Prisma
    tipo de producto o componente
    Portaetiquetas
    Accesorio / categoría de parte separada
    Accesorio de marcaje
    Equipo suministrado
    1 portaetiquetas
    1 tapa transparente
    Complementario
    compatibilidad de gama
    Prisma - Prisma G
    Prisma - Prisma P
    tipo de montaje
    Adhesivo
    descripción de la instalación
    Armario
    Armario de fijación al suelo
    Armario mural
    cantidad por juego
    Juego de 12
    altura
    36 mm
    anchura
    432 mm
    peso del producto
    0,44 kg
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    Disponible
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    No necesita operaciones específicas para reciclaje
    Información Logística
    País de Origen
    Francia
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.