España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

  • P.V.R
    10,28 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    gama de producto
    Kaedra
    tipo de producto o componente
    Placa frontal
    Accesorio/tipo de componente
    Accesorios de instalación
    Complementario
    número de módulos de 18 mm por fila
    18
    anchura
    150 mm
    altura
    360 mm
    profundidad
    25 mm
    Información Logística
    País de Origen
    Italia
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Catálogo Acti 9 (Versión 1.0)
    Fecha 29/11/18
    Tamaño 47.3 MB
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Kaedra - EoLi (Versión 1.0)
    Fecha 13/01/12
    Tamaño 260.5 KB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    PEP Weatherproof modular enclosures Kaedra (Versión 2.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.