España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

accesorio cofret - 1 fila chasis Kaedra - 12 módulos - chasis

Mostrar más características >
  • P.V.R
    11,05 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    Gama
    Kaedra
    tipo de producto o componente
    Chasis
    Accesorio/tipo de componente
    Accesorios de instalación
    Complementario
    número de filas horizontales
    1
    número de módulos de 18 mm por fila
    12
    anchura
    130 mm
    altura
    280 mm
    profundidad
    35 mm
    Información Logística
    País de Origen
    Italia
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Catálogo Acti 9 (Versión 1.0)
    Fecha 29/11/18
    Tamaño 47.3 MB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    PEP Weatherproof modular enclosures Kaedra (Versión 2.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.