España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

  • P.V.R
    40,48 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    Gama
    Pragma ((*))
    Nombre del producto
    ICP
    tipo de producto o componente
    Cofret
    Tipo de envolvente
    Envolvente modular
    anchura
    492 mm exterior
    altura
    194 mm exterior
    profundidad
    67 mm exterior
    N.º de módulos de 18 mm por fila
    32
    Complementario
    montaje de armario
    Superficie
    pasos de 9 mm
    64
    número total de módulos de 18 mm
    50
    Material del envolvente
    Envolvente : plástico autoextinguible
    Color
    Envolvente : blanco ( RAL 9001 )
    Entorno
    grado de protección IP
    IP30 sin puerta acorde a EN/IEC 60529
    Sostenibilidad de la oferta
    RoHS (código de fecha: AASS)
    Información Logística
    País de Origen
    España
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Catálogo Acti 9 (Versión 1.0)
    Fecha 29/11/18
    Tamaño 47.3 MB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.