España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

PUERTA PLENA PRAGMA BASIC ICP + 36 PASOS

Mostrar más características >
  • P.V.R
    11,77 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    Gama
    Pragma ((*))
    tipo de producto o componente
    Puerta
    Accesorio / categoría de parte separada
    Accesorios de envolvente
    Complementario
    montaje de armario
    Empotrado
    Superficie
    pasos de 9 mm
    64
    número de módulos de 18 mm por fila
    32
    número total de módulos de 18 mm
    50
    descripción de la instalación
    Montaje en superficie
    Caja mural + 2 conductos
    Color
    Blanco ( RAL 9001 )
    Entorno
    grado de protección IP
    IP40
    Sostenibilidad de la oferta
    RoHS (código de fecha: AASS)
    Información Logística
    País de Origen
    España
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Catálogo Acti 9 (Versión 1.0)
    Fecha 29/11/18
    Tamaño 47.3 MB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.