España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

barra distribución comb 12 módulos C60 Clario

Mostrar más características >
  • P.V.R
    18,00 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    Gama
    Acti 9
    tipo de producto o componente
    Peine de conexión
    Accesorio / categoría de parte separada
    Accesorio de conexión
    descripción de líneas
    3L + N
    longitud en módulos de 18 mm
    12
    Complementario
    número de direcciones
    Alimentación : 1 vía 3P+N
    Salida : 8 vías 1P+N
    configuración de polos para 1 vía
    Alimentación : 1 tornillo : 4P
    Salida : 1 tornillo : 1P + N
    Alimentación : 1 tornillo : 3P + N
    Salida : 1 tornillo : 2P
    Paso de conexión
    Alimentación : 18 mm
    Salida : 9 mm
    tipo de conector
    Diente
    distancia entre vías
    Alimentación : 72 mm
    Salida : 18 mm
    marcado
    Salida : N L1 N L2 N L3
    Alimentación : N L1 L2 L3
    dispositivo de entrada
    ID sobre el izquierda
    aislamiento
    Aislado
    Presentación del dispositivo
    Sin recortado
    [Ie] Corriente nominal de empleo
    80 A ( 40 °C )
    [Ue] Tensión nominal de empleo
    400 V AC Fase/Fase
    230 V AC Fase/N
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    440 V AC acorde a IEC 61439-1
    [Uimp] Resistencia a picos de tensión
    6 kV
    tipo de montaje
    Horizontal
    ubicación de montaje
    Superior en terminales de tipo túnel
    pasos de 9 mm
    24
    anchura
    216 mm
    Color
    Gris claro ( RAL 7035 )
    compatibilidad de gama
    Acti 9 iDPN Vigi
    Acti 9 iDPN
    Acti 9 C40
    Acti 9 DT40
    Acti 9 DT60
    Acti 9 iDPN N Arc
    Acti 9 iARC DPNN
    Entorno
    normas
    IEC 60947-7
    EN/IEC 60439-1
    resistencia al fuego
    960 °C ( 30 s ) acorde a IEC 60695-2-1
    grado de contaminación
    3
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.