España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

  • P.V.R
    25,00 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    Gama
    Domae ((*))
    tipo de producto o componente
    Interruptor automático en miniatura
    nombre corto del dispositivo
    Domae MCB
    aplicación del dispositivo
    Distribución
    número de polos
    1P + N
    número de polos protegidos
    1
    posición de neutro
    Izquierda
    [In] Corriente nominal
    25 A
    Tipo de red
    AC
    tecnología de unidad de disparo
    Térmico-magnético
    código de curva
    C
    capacidad de corte
    Icn 4500 A
    Complementario
    frecuencia de red
    50/60 Hz
    [Ue] Tensión nominal de empleo
    230 V AC 50/60 Hz
    límite de enlace magnético
    5...10 x In
    [Ics] poder de corte en servicio
    4500 kA 100 % x Icn conforming to EN/IEC 60898-1
    indicador de posición del contacto
    Tipo de control
    Maneta
    señalizaciones en local
    Disparo de avería
    tipo de montaje
    Ajustable en clip
    Soporte de montaje
    Carril DIN
    pasos de 9 mm
    4
    altura
    81 mm
    anchura
    36 mm
    profundidad
    78,5 mm
    peso del producto
    0.19 kg
    Color
    Blanco
    Durabilidad mecánica
    20000 ciclos
    Conexiones - terminales
    Tunnel type terminals, top or bottom 1...25 mm² rigid wire(s)
    Tunnel type terminals, top or bottom 1...16 mm² flexible wire(s)
    longitud de cable pelado para conectar bornas
    14 mm (arriba o abajo)
    par de apriete
    2 N.m (arriba o abajo)
    protección contra fugas a tierra
    Sin
    Entorno
    grado de protección IP
    IP40 para envolvente modular acorde a IEC 60529
    IP20 acorde a IEC 60529
    tropicalización
    2 acorde a IEC 60068-1
    humedad relativa
    95 % ( 55 °C )
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25...60 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...70 °C
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    Disponible
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    No necesita operaciones específicas para reciclaje
    Información Logística
    País de Origen
    Bulgaria
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Catálogo Acti 9 (Versión 1.0)
    Fecha 29/11/18
    Tamaño 47.3 MB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.