España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

Accesorio Cofret - placa 65 x 85 mm - para salida de 50 x 50 mm

Mostrar más características >
  • P.V.R
    8,65 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    gama de producto
    Kaedra
    tipo de producto o componente
    Placa
    Accesorio/tipo de componente
    Accesorios de instalación
    Complementario
    Material del envolvente
    Carcasa : polímero autoextinguible
    peso del producto
    0.047 kg
    dimensión de la base
    80 x 80 x 45 mm
    anchura
    65 mm
    altura
    85 mm
    Color
    Gris ( RAL 7035 )
    Entorno
    normas
    IEC 60309-1
    IEC 60309-2
    resistencia al fuego
    650 °C coordinación IEC 60695-2-11
    grado de protección IP
    IP65 acorde a IEC 60529
    Grado de protección IK
    IK09 de acuerdo con IEC 62262
    Información Logística
    País de Origen
    Italia
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.