España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

Accesorio Cofret - placa 90 x 100 mm - obturación e identificación

Mostrar más características >
  • P.V.R
    11,87 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    gama de producto
    Kaedra
    tipo de producto o componente
    Placa
    Accesorio/tipo de componente
    Accesorios de instalación
    Complementario
    Material del envolvente
    Carcasa : polímero autoextinguible
    peso del producto
    0.047 kg
    dimensión de la base
    80 x 80 x 45 mm
    anchura
    65 mm
    altura
    85 mm
    Color
    Gris ( RAL 7035 )
    Entorno
    normas
    IEC 60309-1
    IEC 60309-2
    resistencia al fuego
    650 °C coordinación IEC 60695-2-11
    grado de protección IP
    IP65 acorde a IEC 60529
    Grado de protección IK
    IK09 de acuerdo con IEC 62262
    Información Logística
    País de Origen
    Italia
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Catálogo Acti 9 (Versión 1.0)
    Fecha 29/11/18
    Tamaño 47.3 MB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    enclos. access 90x100 plate identificat. (Versión 1.0)
    Fecha 10/09/13
    Tamaño 831.4 KB
    Fecha 10/09/13
    Tamaño 833.6 KB
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Kaedra - EoLi (Versión 1.0)
    Fecha 13/01/12
    Tamaño 260.5 KB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    PEP Weatherproof modular enclosures Kaedra (Versión 2.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.