España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

carcasa modular montaje empotrado 63 A transp. tipo de cubierta frontal 1 fila

Mostrar más características >
  • P.V.R
    0,00 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

La 13358 se sustituye por:
Producto
Núm.
MIP20108T
Núm.
1
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos
  • Motivo de sustitución: Final de vida útil
  • Fecha de sustitución: 02 noviembre 2009
1
  • Principal
    Gama
    Mini Pragma
    tipo de producto o componente
    Cofret
    Tipo de envolvente
    Envolvente modular
    N.º de módulos de 18 mm por fila
    8
    número de filas horizontales
    1
    Equipo suministrado
    Kit de marcado ( 1 )
    Tipo de puerta
    Transparente
    Complementario
    montaje de armario
    Empotrado
    pasos de 9 mm
    16
    número total de módulos de 18 mm
    8
    [In] Corriente nominal
    63 A
    tipo de carril
    DIN
    descripción de las opciones de bloqueo
    Opción de cerradura
    Material del envolvente
    Envolvente : material autoextinguible
    Color
    Envolvente : blanco ( RAL 9003 )
    Entorno
    normas
    IEC 60695-2-1
    EN 60439-3
    IEC 60529
    IEC 60439-3
    IEC 23-3
    EN 50102
    resistencia al fuego
    Parte atrás : 650 °C ( 30 s ) de acuerdo con IEC 60695-2-1
    Cara frontal : 650 °C ( 30 s ) de acuerdo con IEC 60695-2-1
    grado de protección IP
    IP40 acorde a IEC 60529
    Grado de protección IK
    IK07 acorde a EN 50102
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Catálogo Acti 9 (Versión 1.0)
    Fecha 29/11/18
    Tamaño 47.3 MB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    PEP Mini Pragma modular enclosures (Versión 2.0)
    Fecha 2/02/16
    Tamaño 130.5 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.