Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Selecciona tu ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   CT
Schneider Electric Imagen del producto 15966
No se fabrica

15966

Schneider Electric Imagen del producto 15966
No se fabrica
15966

Contactor CT - 40A 2NA 230/240 V

Mostrar más características
  • 126,22 EUR
El número máximo de productos que se pueden comparar es 4. Elimine productos que ya se hayan añadido.

La 15966 se sustituye por:
Producto
Núm.
A9C20842
Núm.
1
El número máximo de productos que se pueden comparar es 4. Elimine productos que ya se hayan añadido.
  • Motivo de sustitución: Final de vida útil
  • Fecha de sustitución: 01 enero 2011
1
  • Principal
    Tipo de producto o componente
    Conector
    Nombre corto del dispositivo
    CT
    Aplicación del dispositivo
    Circuito de control
    Poles
    2P
    [Ie] Corriente nominal de empleo
    40 A AC-7A
    composición de los polos de contacto
    2 NA
    Tipo de red
    CA
    Tipo de control
    Mando a distancia
    [Uc] tensión de circuito de control
    220/240 V CA 50 Hz
    Complementario
    Frecuencia de red
    50 Hz
    [Ue] Tensión nominal de empleo
    250 V CA 50 Hz
    potencia máxima
    6 W en 250 V CA
    tipo de señal de control
    Mantenido
    Señalizaciones en local
    Indicador de color
    consumo de mantenimiento en VA
    4,6 VA
    Potencia de pico en va
    34 VA
    Tipo de montaje
    Ajustable en clip
    Soporte de montaje
    Carril DIN simétrico de 35 mm
    pasos de 9 mm
    4
    Altura
    81 mm
    Anchura
    36 mm
    Profundidad
    60 mm
    Color
    Gris
    Durabilidad mecánica
    1000000 ciclos
    Durabilidad eléctrica
    30000 ciclos IEC/EN 61095 50 Hz AC-7B
    30000 ciclos EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5A
    30000 ciclos EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5B
    Conexiones - terminales
    Circuito de control, estado 1 terminales de tipo túnel2 cable(s) 2,5 mm² Flexible
    Circuito de control, estado 1 terminales de tipo túnel2 cable(s) 1,5 mm² rígido
    Circuito de alimentación, estado 1 terminales de tipo túnel2 cable(s) 10 mm² Flexible
    Circuito de alimentación, estado 1 terminales de tipo túnel1 cable(s) 25 mm² rígido
    Compatibilidad del producto
    Atraso
    Contacto auxiliar
    Control misto: impulso/bloqueado
    Filtro de interferencias
    Código de compatibilidad
    CT
    Entorno
    Normas
    IEC/EN 61095
    Certificaciones de producto
    EAC
    CEBEC
    CCC
    IMQ
    VDE
    nivel de ruido
    30 dB
    Grado de protección IP
    IP20
    Grado de contaminación
    2
    tropicalización
    2 acorde a EN 60947-4-1
    2 acorde a EN 61095
    2 acorde a IEC 1095
    humedad relativa
    95 % en 55 °C
    Altitud máxima de funcionamiento
    2000 m
    Temperatura ambiente de funcionamiento
    -5…60 °C
    Temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…60 °C
    Unidades de embalaje
    Peso del empaque (Lbs)
    0,255 kg
    Paquete 1 Altura
    0,400 dm
    Paquete 1 ancho
    1,100 dm
    Paquete 1 Longitud
    1,200 dm
    Sostenibilidad de la oferta
    Directiva RoHS UE
    Bajo investigación
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más
    View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas3
    • español2
    • inglés1
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    Catálogo Acti 9 (Versión 1.0)
    Descripción
    Aparamenta Modular Cofrets Modulares Tomas industriales
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 47.3 MB
    Fecha 30/04/11
    Descripción
    Aparamenta Modular Cofrets Modulares Tomas industriales
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    15966 : Contactor CT - 40A 2NA 230/240 V
    Descripción
    Contactor CT - 40A 2NA 230/240 V
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 28/11/20
    Descripción
    Contactor CT - 40A 2NA 230/240 V
    Perfil ambiental del producto
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 381.6 KB
    Fecha 14/12/16
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.