Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Selecciona tu ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   iQuick PF & iQuick PRD
Schneider Electric Imagen del producto 16303

16303

Schneider Electric Imagen del producto 16303
  • 159,93 EUR
El número máximo de productos que se pueden comparar es 4. Elimine productos que ya se hayan añadido.

  • Principal
    range of product
    Acti9
    Nombre corto del dispositivo
    Combi SPU
    Nombre del producto
    Acti 9 Combi SPU
    Tipo de producto o componente
    Interruptor automático con protección combinada contra sobretensiones
    Aplicación del dispositivo
    Distribución
    Número de polos
    1P + N
    número de polos protegidos
    1
    posición de neutro
    Izquierda
    [In] Corriente nominal
    40 A
    Tipo de red
    CA
    tecnología de unidad de disparo
    Térmico-magnético
    código de curva
    C
    capacidad de corte
    6 kA Icu
    Tipo de control
    Maneta
    Tipo de montaje
    Fijo
    Soporte de montaje
    Carril DIN
    Normas
    IEC 60947-2
    IEC 61643-1
    IEC 60898
    EN 50550
    EN 61643-11
    etiquetas de calidad
    CE
    pasos de 9 mm
    10
    Altura
    98 mm
    Anchura
    90 mm
    Profundidad
    78,5 mm
    Peso del producto
    0,51 kg
    Color
    Blanco
    Durabilidad mecánica
    20000 ciclos
    Durabilidad eléctrica
    1500 ciclos
    Temperatura ambiente de funcionamiento
    -25…60 °C
    Tiempo de respuesta
    < 25 ns
    Conexiones - terminales
    Terminal tipo túnel - tipo de cable: L/N) 10…25 mm² rígido
    Terminal tipo túnel - tipo de cable: PE) 4…50 mm² rígido
    Terminal tipo túnel - tipo de cable: PE) 4…35 mm² Flexible
    Terminal tipo túnel - tipo de cable: L/N) 10…25 mm² Flexible
    par de apriete
    3.5 N.m
    Complementario
    Frecuencia de red
    50/60 Hz
    [Ue] Tensión nominal de empleo
    230 V CA 50/60 Hz
    [Uc] tensión de funcionamiento máxima continua
    Common mode: 260 V AC N/PE
    Differential mode: 340 V AC L/N
    [Up] nivel de protección de tensión
    Common mode <1.5 kV type 2 N/PE
    Modo diferencial <1,1 kV tipo 2 L/N
    intensidad de descarga nominal
    15 kA
    intensidad de salida máxima
    40 kA
    umbral de tensión de disparo
    255 V
    señalizaciones en local
    Surge arrester indication: LED (green/red)
    Voltage release indication: flag (white/red)
    indicador de posición del contacto
    Unidades de embalaje
    Peso del empaque (Lbs)
    0,553 kg
    Sostenibilidad de la oferta
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Información Logística
    País de Origen
    ES
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más
    View less

    Documentos

    Idioma
    • español7
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    Catálogo Acti 9 (Versión 1.0)
    Descripción
    Aparamenta Modular Cofrets Modulares Tomas industriales
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 47.3 MB
    Fecha 30/04/11
    Descripción
    Aparamenta Modular Cofrets Modulares Tomas industriales
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    Combi SPU 25/50 A 1P N Surge Protection
    Archivos del documento
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 1.3 MB
    Fecha 26/06/12
    Archivos del documento
    Combi SPU 25/50 A 1P N Surge Protection
    Archivos del documento
    dwf
    41.7 KB
    dxf
    2.2 MB
    wmf
    118.9 KB
    dwg
    383.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 2.7 MB
    Fecha 26/06/12
    Archivos del documento
    dwf
    41.7 KB
    dxf
    2.2 MB
    wmf
    118.9 KB
    dwg
    383.7 KB
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    16303 : Combi SPU 1P+N 40A
    Descripción
    Combi SPU 1P+N 40A
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 24/11/20
    Descripción
    Combi SPU 1P+N 40A
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    16303 : 16303_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descripción
    16303_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 24/11/20
    Descripción
    16303_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    16303 : 16303_ROHS_DECLARATION
    Descripción
    16303_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 24/11/20
    Descripción
    16303_ROHS_DECLARATION
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.