Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Selecciona tu ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   iPRF1 12,5r & PRD1
Schneider Electric Imagen del producto 16329

16329

Schneider Electric Imagen del producto 16329
  • 414,47 EUR
El número máximo de productos que se pueden comparar es 4. Elimine productos que ya se hayan añadido.

  • Principal
    range of product
    Multi 9
    Nombre del producto
    Multi 9 PRD1
    Tipo de producto o componente
    Limitador de sobretensiones con cartucho enchufable
    Nombre corto del dispositivo
    PRD1 25r
    Aplicación del dispositivo
    Distribución
    Número de polos
    1P
    señalización remota
    Donde
    composición de contactos de señalización
    1 SD (1 C/O)
    tipo de limitador de sobretensiones
    Red de distribución eléctrica
    Sistema de conexión a tierra
    IT 230
    TN-C
    TT
    Complementario
    tipo y clase de limitador de sobretensiones
    Tipo 1 + 2
    tecnología de limitador de sobretensiones
    MOV
    Distancia interelectródica
    [Ue] Tensión nominal de empleo
    230 V CA - tipo de cable: +/- 10 %) en 50 Hz
    [In] nominal discharge current
    Modo común, estado 1 25 kA - tipo de cable: L/PE)
    [Imax] maximum discharge current
    Common mode: 40 kA L/PE
    [Iimp] intensidad de impulso
    Modo común, estado 1 25 kA L/PE 12,5 A s
    [Uc] tensión de funcionamiento máxima continua
    Modo común, estado 1 350 V L/PE
    [Up] nivel de protección de tensión
    Common mode <1.5 kV type 2 L/PE
    [Ut] sobretensión temporal
    1200 V N/PE 200 ms mantenido
    415 V L/N 5 s mantenido
    440 V L/N 7200 s modo de falla segura
    [If] monitorización de intensidad
    25 kA modo diferencial L/N
    3 kA modo diferencial L/N
    100 A modo común N/PE
    tipo de dispositivo seccionador
    Fusible asociado gG 315 A estándar
    Interruptor automático asociado Compact NSX100B 100 A curva C - Icu 10 kA
    Interruptor automático asociado Compact NSX100B 100 A curva C - Icu 15 kA
    Interruptor automático asociado Compact NSX100B 100 A curva C - Icu 25 kA
    [Isccr] short-circuit current rating
    25 kA
    tensión del circuito de señalización
    1 A 250 V CA
    1 A 30 V CC
    Tipo de montaje
    Ajustable en clip
    Soporte de montaje
    Carril DIN
    pasos de 9 mm
    4
    Altura
    90 mm
    Anchura
    36 mm
    Profundidad
    71 mm
    Peso del producto
    334 g
    Color
    Gris antracita - tipo de cable: RAL 7016)
    Material
    PBT (tereftalato de polibutileno)
    Tiempo de respuesta
    <= 25 ns
    Conexiones - terminales
    Terminal tipo túnel - tipo de cable: arriba o abajo) 10…35 mm² rígido
    Terminal tipo túnel - tipo de cable: arriba o abajo) 10…25 mm² Flexible
    par de apriete
    4,5 N.m
    Entorno
    normas
    EN 61643-11:2012
    IEC 61643-11:2011
    Certificaciones de producto
    CE
    etiquetas de calidad
    KEMA-KEUR
    Grado de protección IP
    En cara frontal, estado 1 IP40 acorde a IEC 60529
    Instalado, estado 1 IP20 acorde a IEC 60529
    Grado de protección IK
    IK05 acorde a IEC 62262
    humedad relativa
    5…95 %
    Altitud máxima de funcionamiento
    2000 m
    Temperatura ambiente de funcionamiento
    -25…60 °C
    Temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…80 °C
    Unidades de embalaje
    Peso del empaque (Lbs)
    0,331 kg
    Sostenibilidad de la oferta
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Información Logística
    País de Origen
    ES
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más
    View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas9
    • español7
    • inglés5
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    Catálogo Acti 9 (Versión 1.0)
    Descripción
    Aparamenta Modular Cofrets Modulares Tomas industriales
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 47.3 MB
    Fecha 30/04/11
    Descripción
    Aparamenta Modular Cofrets Modulares Tomas industriales
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    Certificado
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 402 KB
    Fecha 28/04/14
    Descripción
    License KEMA KEUR according to EN61643-11:2012
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    Descargador de sobretensiones PRD1 25r (Tipo 1 + Tipo 2) - Hoja de instrucciones (Versión 06 : 2020-11-20)
    Archivos del documento
    pdf
    7.2 MB
    pdf
    13.3 MB
    Descripción
    Descargador de sobretensiones PRD1 25r (Tipo 1 + Tipo 2) - Hoja de instrucciones
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 20.6 MB
    Fecha 8/09/14
    Archivos del documento
    pdf
    7.2 MB
    pdf
    13.3 MB
    Descripción
    Descargador de sobretensiones PRD1 25r (Tipo 1 + Tipo 2) - Hoja de instrucciones
    Declaración de conformidad
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 101.5 KB
    Fecha 10/07/19
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    16329 : PRD1 25r 1P
    Descripción
    PRD1 25r 1P
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 29/11/20
    Descripción
    PRD1 25r 1P
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    16329 : PRD1 25r 1P
    Descripción
    PRD1 25r 1P
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 29/11/20
    Descripción
    PRD1 25r 1P
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    16329 : PRD1 25r 1P
    Descripción
    PRD1 25r 1P
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 29/11/20
    Descripción
    PRD1 25r 1P
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.