Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Selecciona tu ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Acti 9 NG125
Schneider Electric Imagen del producto 18707

18707

Green premium brand logo
Schneider Electric Imagen del producto 18707
18707
Green premium brand logo

Magnetotérmico, Acti9 NG125H, 1P, 20 A, C curva, 36 kA (IEC 60947-2)

Mostrar más características
  • 108,02 EUR
El número máximo de productos que se pueden comparar es 4. Elimine productos que ya se hayan añadido.

  • Principal
    Gama de producto
    NG125
    Gama
    Acti 9
    Nombre del producto
    Acti 9 NG125
    Tipo de producto o componente
    Interruptor automático en miniatura
    Nombre corto del dispositivo
    NG125H
    Aplicación del dispositivo
    Distribución
    Número de polos
    1P
    número de polos protegidos
    1
    [In] Corriente nominal
    20 A en 40 °C
    Tipo de red
    CA
    CC
    tecnología de unidad de disparo
    Térmico-magnético
    código de curva
    C
    capacidad de corte
    36 kA Icu en 220...240 V CA 50/60 Hz acorde a EN/IEC 60947-2
    36 kA Icu en 12 V CC acorde a EN/IEC 60947-2
    70 kA Icu en 110...130 V CA 50/60 Hz acorde a EN/IEC 60947-2
    36 kA Icu en 125 V CC acorde a EN/IEC 60947-2
    25 kA Icu en <= 144 V CC acorde a EN/IEC 60947-2
    9 kA Icu en 380...415 V CA 50/60 Hz acorde a EN/IEC 60947-2
    Categoría de empleo
    Category A conforming to IEC 60947-2
    poder de seccionamiento
    Yes conforming to IEC 60947-2
    Complementario
    Frecuencia de red
    50/60 Hz
    [Ue] Tensión nominal de empleo
    380...415 V CA 50/60 Hz
    125 V CC
    <= 144 V CC
    12 V CC
    220...240 V CA 50/60 Hz
    110...130 V CA 50/60 Hz
    límite de enlace magnético
    8 x In +/- 20%
    [Ics] poder de corte en servicio
    52,5 kA 75 % acorde a EN/IEC 60947-2 - 110...130 V CA 50/60 Hz
    27 kA 75 % acorde a EN/IEC 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz
    6,75 kA 75 % acorde a EN/IEC 60947-2 - 380...415 V CA 50/60 Hz
    36 kA 100 % acorde a EN/IEC 60947-2 - 60 V CC
    36 kA 100 % acorde a EN/IEC 60947-2 - 125 V CC
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    690 V CA 50/60 Hz acorde a EN/IEC 60947-2
    [Uimp] Resistencia a picos de tensión
    8 kV acorde a EN/IEC 60947-2
    indicador de posición del contacto
    Tipo de control
    Prueba de disparo manual
    Maneta
    Señalizaciones en local
    Indicador de disparo
    Indicación de encendido/apagado
    Tipo de montaje
    Ajustable en clip
    Soporte de montaje
    Carril DIN simétrico de 35 mm
    compatibilidad de bloque de distribución y embarrado tipo peine
    pasos de 9 mm
    3
    Altura
    103 mm
    Anchura
    27 mm
    Profundidad
    81 mm
    Peso del producto
    0,24 kg
    Durabilidad mecánica
    20000 ciclos
    Durabilidad eléctrica
    10000 ciclos
    preparado para candado
    Con candado
    Descripción de las opciones de bloqueo
    Candado integrado
    Conexiones - terminales
    Terminales de tipo túnel1,5…50 mm² rígido
    Terminales de tipo túnel1…35 mm² Flexible
    longitud de cable pelado para conectar bornas
    20 mm
    par de apriete
    3,5 N.m
    protección contra fugas a tierra
    Sin
    Entorno
    Normas
    EN/IEC 60947-2
    Grado de protección IP
    IP20 acorde a IEC 60529
    Grado de protección IK
    IK05 acorde a EN/IEC 62263
    Grado de contaminación
    3 conforming to IEC 60947-2
    Categoría de sobretensión
    IV
    tropicalización
    2 acorde a IEC 60068-1
    humedad relativa
    95 % en 55 °C
    Temperatura ambiente de funcionamiento
    -30…70 °C
    Temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…70 °C
    Unidades de embalaje
    Peso del empaque (Lbs)
    0,241 kg
    Peso del paquete 2
    3,04 kg
    Paquete 3 Peso
    18,687 kg
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Información Logística
    País de Origen
    ES
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más
    View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas9
    • español6
    • inglés5
    • francés3
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    Catálogo Acti 9 (Versión 1.0)
    Descripción
    Aparamenta Modular Cofrets Modulares Tomas industriales
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 47.3 MB
    Fecha 30/04/11
    Descripción
    Aparamenta Modular Cofrets Modulares Tomas industriales
    Guía de usuario
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 406.6 KB
    Fecha 21/09/12
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    NG125 1P (Versión 1.0)
    Archivos del documento
    stp
    360.4 KB
    zip
    307 KB
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 667.4 KB
    Fecha 19/07/13
    Archivos del documento
    stp
    360.4 KB
    zip
    307 KB
    Declaración de conformidad
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 205 KB
    Fecha 4/07/19
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    18707 : Magnetotérmico, Acti9 NG125H, 1P, 20 A, C curva, 36 kA (IEC 60947-2)
    Descripción
    Magnetotérmico, Acti9 NG125H, 1P, 20 A, C curva, 36 kA (IEC 60947-2)
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 23/11/20
    Descripción
    Magnetotérmico, Acti9 NG125H, 1P, 20 A, C curva, 36 kA (IEC 60947-2)
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    18707 : Magnetotérmico, Acti9 NG125H, 1P, 20 A, C curva, 36 kA (IEC 60947-2)
    Descripción
    Magnetotérmico, Acti9 NG125H, 1P, 20 A, C curva, 36 kA (IEC 60947-2)
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 23/11/20
    Descripción
    Magnetotérmico, Acti9 NG125H, 1P, 20 A, C curva, 36 kA (IEC 60947-2)
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    18707 : Magnetotérmico, Acti9 NG125H, 1P, 20 A, C curva, 36 kA (IEC 60947-2)
    Descripción
    Magnetotérmico, Acti9 NG125H, 1P, 20 A, C curva, 36 kA (IEC 60947-2)
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 23/11/20
    Descripción
    Magnetotérmico, Acti9 NG125H, 1P, 20 A, C curva, 36 kA (IEC 60947-2)
    Información de fin de vida útil
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    NG125 Circuit Breaker - Product End-of-Life Instructions (Versión 02 : 2020-11-17)
    Descripción
    NG125 Circuit Breaker - Product End-of-Life Instructions
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 463.4 KB
    Fecha 2/11/20
    Descripción
    NG125 Circuit Breaker - Product End-of-Life Instructions
    Perfil ambiental del producto
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 424.2 KB
    Fecha 2/11/20
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.