Pasar a contenido principal
España
Nuestras marcas
El número de artículos en el carro es
0
Mis productos
El número de artículos en el carro es
0
Mi Lista
Inicio de sesión/Registro
User name
Cerrar sesión
Nuestras marcas
Regístrate ahora
Obtén herramientas y servicios de productos personalizados
Accede a capacitación
Administrar casos de soporte
Creer y gestionar sus pedidos (solo socios autorizados)
Iniciar sesión
Crear cuenta
Conoce más
beneficios
0
el número de documentos es
Cancel
Menú principal
Productos
Menú principal
Software
Menú principal
Servicios
Menú principal
Soluciones
Menú principal
Propietario
Menú principal
Asistencia
Menú principal
Empresa
España
Nuestras marcas
Mis productos
El número de artículos en el carro es
0
Mi Lista
El número de artículos en el carro es
0
Inicio de
sesión/Registro
Se abre en una ventana nueva
User name
Cerrar sesión
Web de Schneider Electric España
Bienvenido a nuestra web
Continuar en este sitio web
Cambiar a otra ubicación
Deslice el cursor por la imagen para acercarla
interruptor diferencial ID - 2 pólos - 25 A - classe CA 10 mA
23008
Descatalogado desde el:
15 dic 2019
Sustituciones recomendadas
La 23008 se sustituye por la siguiente gama de productos:
Interruptor diferencial monofásico Acti
9
iID
Interruptor diferencial hasta 100 A
Productos: 133
O
La 23008 se sustituye por:
1×
iID 2P 25A 10mA AC
A9R10225
La 23008 se sustituye por la siguiente gama de productos: