Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Selecciona tu ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   C60
Schneider Electric Imagen del producto 23941
No se fabrica

23941

Green premium brand logo
Schneider Electric Imagen del producto 23941
No se fabrica
23941
Green premium brand logo

disyuntor miniatura Multi 9 - C60N - 2 polos - 10 A - curva B

Mostrar más características
No se ha sustituido la 23941. Póngase en contacto con Atención al cliente para obtener más información.
  • 112,29 EUR
El número máximo de productos que se pueden comparar es 4. Elimine productos que ya se hayan añadido.

  • Principal
    Gama de producto
    C60
    Gama
    Multi 9
    Nombre del producto
    C60
    Tipo de producto o componente
    Interruptor automático en miniatura
    Nombre corto del dispositivo
    C60N
    Aplicación del dispositivo
    Distribución
    Número de polos
    2P
    número de polos protegidos
    2
    [In] Corriente nominal
    10 A at 30 °C
    Tipo de red
    CA
    CC
    tecnología de unidad de disparo
    Térmico-magnético
    código de curva
    B
    capacidad de corte
    10 kA Icu en 400...415 V CA 50/60 Hz acorde a EN/IEC 60947-2
    6 kA Icu en 440 V CA 50/60 Hz acorde a EN/IEC 60947-2
    6000 A Icn en 230/400 V CA 50/60 Hz acorde a EN 60898
    20 kA Icu en 125 V CC 2P acorde a EN/IEC 60947-2
    20 kA Icu en 230...240 V CA 50/60 Hz acorde a EN/IEC 60947-2
    30 kA Icu en 125 V CC 3P acorde a EN/IEC 60947-2
    40 kA Icu en <= 250 V CC 4P acorde a EN/IEC 60947-2
    poder de seccionamiento
    Sí acorde a IEC 60947-2
    Complementario
    Frecuencia de red
    50/60 Hz
    [Ue] Tensión nominal de empleo
    440 V AC 50/60 Hz
    230...240 V CA 50/60 Hz
    400...415 V CA 50/60 Hz
    <= 250 V CC
    230/400 V AC 50/60 Hz
    límite de enlace magnético
    3...5 x In
    [Ics] poder de corte en servicio
    7.5 kA conforming to EN/IEC 60947-2 - 230...240 V AC 50/60 Hz
    2,25 kA acorde a EN/IEC 60947-2 - 440 V CA 50/60 Hz
    3,75 kA acorde a EN/IEC 60947-2 - 400...415 V CA 50/60 Hz
    6000 A acorde a EN 60898 - 230/400 V CA 50/60 Hz
    clase de limitación
    3 conforming to EN/IEC 60947-2
    indicador de posición del contacto
    Tipo de control
    Maneta
    Señalizaciones en local
    Indicación de encendido/apagado
    Tipo de montaje
    Ajustable en clip
    Soporte de montaje
    Carril DIN simétrico de 35 mm
    compatibilidad de bloque de distribución y embarrado tipo peine
    NO
    pasos de 9 mm
    4
    Altura
    81 mm
    Anchura
    36 mm
    Profundidad
    73 mm
    Peso del producto
    0,24 kg
    Durabilidad mecánica
    20000 ciclos
    Conexiones - terminales
    Terminales de tipo túnel16 mm² Flexible
    Terminales de tipo túnel25 mm² rígido
    par de apriete
    Circuito de alimentación, estado 1 2 N.m superior
    2 N.m inferior
    protección contra fugas a tierra
    Bloque independiente
    Compatibilidad del producto
    Auxiliar C60
    Accesorios de C60
    Entorno
    Normas
    EN/IEC 60947-2
    EN 60898
    tropicalización
    2 conforming to IEC 60068-1
    humedad relativa
    95 % en 55 °C
    Altitud máxima de funcionamiento
    2000 m
    Temperatura ambiente de funcionamiento
    -25…60 °C
    Temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…70 °C
    Unidades de embalaje
    Peso del empaque (Lbs)
    0,209 kg
    Paquete 1 Altura
    0,850 dm
    Paquete 1 ancho
    0,360 dm
    Paquete 1 Longitud
    0,760 dm
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Directiva RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    Comunicación ambiental
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más
    View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas4
    • español3
    • inglés1
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    Catálogo Acti 9 (Versión 1.0)
    Descripción
    Aparamenta Modular Cofrets Modulares Tomas industriales
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 47.3 MB
    Fecha 30/04/11
    Descripción
    Aparamenta Modular Cofrets Modulares Tomas industriales
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    23941 : disyuntor miniatura Multi 9 - C60N - 2 polos - 10 A - curva B
    Descripción
    disyuntor miniatura Multi 9 - C60N - 2 polos - 10 A - curva B
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 27/11/20
    Descripción
    disyuntor miniatura Multi 9 - C60N - 2 polos - 10 A - curva B
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    23941 : disyuntor miniatura Multi 9 - C60N - 2 polos - 10 A - curva B
    Descripción
    disyuntor miniatura Multi 9 - C60N - 2 polos - 10 A - curva B
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 27/11/20
    Descripción
    disyuntor miniatura Multi 9 - C60N - 2 polos - 10 A - curva B
    Perfil ambiental del producto
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 98.6 KB
    Fecha 11/10/17
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.