España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

  • P.V.R
    69,52 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

La 26929 se sustituye por:
Producto
Núm.
A9A26929
Núm.
1
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos
  • Motivo de sustitución: Final de vida útil
  • Fecha de sustitución: 01 enero 2011
1
  • Principal
    gama de producto
    Multi 9
    tipo de producto o componente
    Doble OC o contacto con defecto
    nombre corto del dispositivo
    OF y OF u OF y SD
    composición de contactos de señalización
    2 C/A
    [In] Corriente nominal
    1 A en 130 V DC
    2 A en 48 V DC
    6 A en 24 V DC
    3 A en 415 V AC - 50/60 Hz
    6 A en 240 V CA - 50/60 Hz
    pasos de 9 mm
    1
    Complementario
    compatibilidad de gama
    Multi 9 C60
    Acti 9 iSW-NA
    Multi 9 C60CTRL
    Acti 9 DPN Vigi
    Acti 9 RCCB-ID
    tipo de montaje
    Fijo
    Soporte de montaje
    Carril DIN
    altura
    84 mm
    anchura
    9 mm
    profundidad
    73 mm
    Conexiones - terminales
    Terminal de fijación 2 cable(s) 1,5 mm² Flexible
    Terminal de fijación 2 cable(s) 1,5 mm² rígido
    Terminal de fijación 1 cable(s) 0,5...2,5 mm² rígido
    Terminal de fijación 1 cable(s) 0,5...2,5 mm² Flexible
    longitud de cable pelado para conectar bornas
    9 mm
    par de apriete
    1 N.m
    Entorno
    normas
    EN/IEC 60947-5-1
    certificaciones de producto
    ASEFA
    ASTA
    Kema
    LCIE
    grado de protección IP
    IP20 de acuerdo con EN/IEC 60947-5-1
    grado de contaminación
    3 acorde a EN/IEC 60947-5-1
    tropicalización
    2 acorde a EN/IEC 60947-5-1
    humedad relativa
    95 % en 55 °C
    Temperatura ambiente de funcionamiento
    -25...50 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...85 °C
    Información Logística
    País de Origen
    Bélgica
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Catálogo Acti 9 (Versión 1.0)
    Fecha 29/11/18
    Tamaño 47.3 MB
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    OF, SD, OF+SD/OF IEC (Versión 1.1)
    Fecha 27/09/11
    Tamaño 484.5 KB
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Auxiliary contacts for the C60 and C120 ranges - EoLi (Versión 1.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.