España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

  • P.V.R
    2,33 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    Gama
    Minicanal
    sistema de instalación de cableado
    Mini trunking ((*))
    tipo de producto o componente
    Mini trunking ((*))
    Presentación del dispositivo
    With cover ((*))
    Equipo suministrado
    Sin adhesivo
    tono de color
    Blanco RAL 9003
    Complementario
    compartimentación
    1 compartimo
    Material
    PVC (cloruro de polivinilo)
    Longitud
    2000 mm
    anchura
    16 mm
    altura
    16 mm
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    Disponible
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    No necesita operaciones específicas para reciclaje
    Información Logística
    País de Origen
    España
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 5/03/19
    Tamaño 200 B
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 5/03/19
    Tamaño 200 B
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.