España
Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona tu ubicación
Ver todo Polinorma
Schneider Electric Imagen del producto 4311106

4311106

Green premium brand logo
Schneider Electric Imagen del producto 4311106
4311106
Green premium brand logo

Mts. Polinorma M-1 BP 40x100

Mostrar más características
  • P.V.R
    11,40 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    Gama de producto
    Polinorma
    Tipo de producto o componente
    Cable tray ((*))
    Tipo de bandeja de cable
    Perforado
    Color
    Gris - tipo de cable: RAL 7030)
    Cantidad por juego
    18 m
    Complementario
    Material
    PVC (cloruro de polivinilo)
    Altura
    40 mm
    Anchura
    100 mm
    Longitud
    3000 mm
    Grosor
    2,2 mm
    Entorno
    resistencia a las llamas
    V0
    Normas
    IEC 61537
    EN 60695-11-10
    UNE 23727
    Temperatura ambiente de funcionamiento
    -20…60 °C
    Grado de protección IP
    410
    Grado de protección IK
    IK10
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Perfil de circularidad
    No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
  • Documentos

    Idioma
    • español
    • inglés
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    PVC Cable tray & Accessories (Versión 1.0)
    Fecha 18/04/11
    Tamaño 4 MB
    Polinorma PVC Trays (Versión 1.0)
    Fecha 17/06/16
    Tamaño 356 KB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 22/10/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 22/10/19
    Tamaño 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 22/10/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.
Comparar productos: /