España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

Mando motorizado con reconexión automática ARA para iC60 3P, 4P - 4 Prog

Mostrar más características >
  • P.V.R
    510,52 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    gama de producto
    Acti 9
    tipo de producto o componente
    Auxiliar de reconectador automático
    nombre corto del dispositivo
    ARA iC60
    composición de contactos de señalización
    2 OF contactos sin tensión
    tensión del circuito de señalización
    24 V 10 mA CA/CC
    230 V 1 A CA
    Complementario
    Tipo de control
    Inhibición de automatismo mantenido 230 V CA 50/60 Hz
    Último reenganche impulso 230 V CA 50/60 Hz
    corriente de entrada
    5 mA
    duración mínima del impulso
    >= 200 ms circuito de control
    tiempo respuesta
    < 500 ms
    [Us] Tensión nominal de alimentación
    230 V AC 50/60 Hz
    Consumo de potencia en W
    2 W
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    400 V
    [Uimp] Resistencia a picos de tensión
    6 kV
    valor de ajuste
    Program 1 : 1 reclosing attemp, short cycle <= 10 s before reclosing / 6 min check time
    Program 2 : 3 reclosing attemps, short cycle <= 10 s before reclosing / 2 min check time
    Program 2 : 3 reclosing attemps, short cycle <= 1 min before reclosing / 6 min check time
    Program 2 : 3 reclosing attemps, short cycle <= 3 min before reclosing / 6 min check time
    Program 3 : 5 reclosing attemps, long fixed cycle <= 10 s before reclosing / 2 min check time
    Program 3 : 5 reclosing attemps, long fixed cycle <= 1 min before reclosing / 6 min check time
    Program 3 : 5 reclosing attemps, long fixed cycle <= 3 min before reclosing / 6 min check time
    Program 4 : 5 reclosing attemps, long progressive cycle <= 10 s before reclosing / 2 min check time
    Program 4 : 5 reclosing attemps, long progressive cycle <= 1 min before reclosing / 6 min check time
    Program 4 : 5 reclosing attemps, long progressive cycle <= 3 min before reclosing / 8 min check time
    Program 4 : 5 reclosing attemps, long progressive cycle <= 4 min before reclosing / 10 min check time
    Program 4 : 5 reclosing attemps, long progressive cycle <= 5 min before reclosing / 12 min check time
    señalizaciones en local
    Parpadeo naranja LED : no está en funcionamiento
    Parpadeo verde LED : funcionamiento normal
    Parpadeo rojo LED : ciclo de reconexión en curso
    Fijo rojo LED : reconectador automático bloqueado
    tipo de montaje
    Ajustable en clip
    Soporte de montaje
    Carril DIN
    compatibilidad de bloque de distribución y embarrado tipo peine
    NO
    pasos de 9 mm
    7
    altura
    93 mm
    anchura
    63 mm
    profundidad
    75,5 mm
    peso del producto
    470 g
    Color
    Blanco
    Durabilidad eléctrica
    5000 ciclos
    preparado para candado
    Con candado
    longitud de cable pelado para conectar bornas
    Alimentación : 10 mm (inferior)
    Entrada : 10 mm (inferior)
    Salida (pedido por separado)8 mm (superior)
    par de apriete
    Alimentación : 1 N.m
    Entrada : 1 N.m
    Salida : 0.7 N.m
    compatibilidad de gama
    Acti 9, estado 1 Acti 9 iC60
    Compatibilidad del producto
    IC60 4P
    IC60 3P
    Entorno
    grado de protección IP
    IP20 acorde a IEC 60529
    grado de contaminación
    3 acorde a IEC 60947
    Categoría de sobretensión
    II
    tropicalización
    2
    humedad relativa
    93 % en 40 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...70 °C
    Temperatura ambiente de funcionamiento
    -25...60 °C
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    Información Logística
    País de Origen
    España
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Catálogo Acti 9 (Versión 1.0)
    Fecha 29/11/18
    Tamaño 47.3 MB
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    ARA Automatic Recloser - iC60 Circuit Breakers - Reference Manual (Versión 03)
    Automatismo de reenganche ARA - Interruptores automáticos iC60 - Manual de referencia (Versión 03)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    ARA Automatic Recloser Auxiliary for iC60 3-4P
    CAD files for A9C70134: ARA Automatic Recloser Auxiliary for iC60 3-4P (Versión 1.0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    ARA iC60 - Acti 9 automatic reclosers for iC60 circuit breakers (Versión 03)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Acti 9 ARA - Automatic Recloser Auxiliary (Versión 1.1)
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Acti 9 ARA - Automatic Recloser Auxiliary (Versión 1.1)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.