España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

Interruptor diferencial iDPN N Vigi - 1P+N - 32A - 30mA clase AC

Mostrar más características >
  • P.V.R
    317,84 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    Gama
    Acti 9
    Nombre del producto
    Acti 9 iDPN Vigi
    tipo de producto o componente
    Interruptor diferencial con protección contra sobrecorriente (RCBO)
    nombre corto del dispositivo
    IDPN N Vigi
    aplicación del dispositivo
    Distribución
    número de polos
    1P + N
    número de polos protegidos
    1
    posición de neutro
    Izquierda
    [In] Corriente nominal
    32 A
    Tipo de red
    AC
    tecnología de unidad de disparo
    Térmico-magnético
    código de curva
    C
    sensibilidad de fuga a tierra
    30 mA
    retardo de la protección contra fugas a tierra
    Instantáneo
    clase de protección contra fugas a tierra
    Tipo AC
    capacidad de corte
    Icn 6000 A en 220...240 V CA 50 Hz acorde a EN/IEC 61009-2-1
    poder de seccionamiento
    Sí acorde a EN/IEC 60947-2
    Complementario
    ubicación del dispositivo en el sistema
    Salida
    frecuencia de red
    50 Hz
    [Ue] Tensión nominal de empleo
    220...240 V AC 50 Hz
    límite de enlace magnético
    5...10 x In
    tecnología de disparo corriente residual
    Independiente de la tensión
    [Ics] poder de corte en servicio
    6000 A 100 % tornillo : Icn en 220...240 V CA 50 Hz acorde a EN/IEC 61009-2-1
    poder de conexión y de corte
    Idm 6000 A en 220...240 V CA 50 Hz acorde a EN/IEC 61009-2-1
    clase de limitación
    3 acorde a EN/IEC 61009-2-1
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    400 V AC 50 Hz
    [Uimp] Resistencia a picos de tensión
    4 kV
    indicador de posición del contacto
    Tipo de control
    Maneta
    señalizaciones en local
    Encendido, Apagado, disparo por fallo
    tipo de montaje
    Ajustable en clip
    Soporte de montaje
    Carril DIN
    pasos de 9 mm
    4
    altura
    85 mm
    anchura
    36 mm
    profundidad
    73 mm
    peso del producto
    125 g
    Color
    Blanco
    Durabilidad mecánica
    20000 ciclos
    Durabilidad eléctrica
    10000 ciclos
    descripción de las opciones de bloqueo
    Dispositivo de cierre con candado
    Conexiones - terminales
    Terminal, arriba o abajo Flexible cableado(s) 1...10 mm² max
    Terminal, arriba o abajo flexible con terminal cableado(s) 1...10 mm² max
    Terminal, arriba o abajo rígido cableado(s) 1...16 mm² max
    longitud de cable pelado para conectar bornas
    15 mm (arriba o abajo)
    par de apriete
    2 N.m (arriba o abajo)
    protección contra fugas a tierra
    Integrado
    Entorno
    normas
    EN/IEC 61009-2-1
    certificaciones de producto
    VDE
    GOST
    grado de protección IP
    IP40 para envolvente modular acorde a IEC 60529
    IP20 acorde a IEC 60529
    grado de contaminación
    3
    Categoría de sobretensión
    III acorde a IEC 60364
    compatibilidad electromagnética
    Resistencia a impulsos 8/20 µs, 250 A acorde a EN/IEC 61009-2-1
    tropicalización
    2 acorde a IEC 60068-1
    humedad relativa
    95 % ( 55 °C )
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -5...60 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...85 °C
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    No necesita operaciones específicas para reciclaje
    Información Logística
    País de Origen
    España
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • alemán
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Catálogo Acti 9 (Versión 1.0)
    Fecha 29/11/18
    Tamaño 47.3 MB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    CAD files for A9D31632: iDPN Vigi 4A…40A 10mA…300mA 1PN (Versión 1.0)
    iDPN Vigi 4A…40A 10mA…300mA 1PN (Versión 1.0)
    Fecha 21/12/18
    Tamaño 72.2 KB
    Fecha 21/12/18
    Tamaño 3.5 MB
    Fecha 21/12/18
    Tamaño 190 KB
    Fecha 21/12/18
    Tamaño 519.5 KB
    iDPN Vigi 4A…40A 10mA…300mA 1PN (Versión 1.0)
    Fecha 21/12/18
    Tamaño 167.8 KB
    Fecha 21/12/18
    Tamaño 664.3 KB
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Certificate IDPNN Vigi according to IEC 61009-1:2010 +A1:2012 +A2:2013 and IEC 61009-2-1:1991 (Versión 1.0)
    Certificate iDPN aNH Vigi type AC according to EN 61009-1:2012 +A1 + A2 A11 +A12 and EN 61009-2-1:1994 +A11 (Versión 3.0)
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    EU Declaration FD16040101A for RCBO iDPNaNH Vigi (Versión 2.0)
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    PEP-Acti 9 iDPN Vigi (Versión 2.0)
    Fecha 20/03/19
    Tamaño 82.7 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.