España
Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.
Ver todo Acti 9 iC60
Schneider Electric Imagen del producto A9F06116

A9F06116

Schneider Electric Imagen del producto A9F06116
A9F06116

Interruptor automático magnetotérmico iC60H - 1P - 16A - curva B

Mostrar más características >
  • P.V.R
    0,00 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    Aplicación del dispositivo
    Distribución
    Gama
    Acti 9
    Nombre del producto
    Acti 9 iC60
    Tipo de producto o componente
    Interruptor automático en miniatura
    Nombre corto del dispositivo
    IC60H
    Número de polos
    1P
    número de polos protegidos
    1
    [In] Corriente nominal
    16 A
    Tipo de red
    CC
    CA
    tecnología de unidad de disparo
    Térmico-magnético
    código de curva
    B
    capacidad de corte
    10000 A Icn en 230 V CA 50/60 Hz acorde a EN/IEC 60898-1
    15 kA Icu en 220...240 V CA 50/60 Hz acorde a EN/IEC 60947-2
    42 kA Icu en 12...60 V CA 50/60 Hz acorde a EN/IEC 60947-2
    30 kA Icu en 100...133 V CA 50/60 Hz acorde a EN/IEC 60947-2
    15 kA Icu en 60...72 V CC acorde a EN/IEC 60947-2
    20 kA Icu en 12...60 V CC acorde a EN/IEC 60947-2
    Categoría de empleo
    Categoría A acorde a EN 60898-1
    Categoría A acorde a IEC 60898-1
    poder de seccionamiento
    Sí acorde a EN 60898-1
    Sí acorde a EN 60947-2
    Sí acorde a IEC 60898-1
    Sí acorde a IEC 60947-2
    Normas
    IEC 60898-1
    EN 60898-1
    IEC 60947-2
    EN 60947-2
    Complementario
    Frecuencia de red
    50/60 Hz
    límite de enlace magnético
    4 x In +/- 20 %
    [Ics] poder de corte en servicio
    21 kA 50 % acorde a EN 60947-2 - 12...60 V CA 50/60 Hz
    7,5 kA 50 % acorde a EN 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz
    21 kA 50 % acorde a IEC 60947-2 - 12...60 V CA 50/60 Hz
    7,5 kA 50 % acorde a IEC 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz
    7500 A 75 % acorde a EN 60898-1 - 230 V CA 50/60 Hz
    7500 A 75 % acorde a IEC 60898-1 - 230 V CA 50/60 Hz
    15 kA 50 % acorde a IEC 60947-2 - 100...133 V CA 50/60 Hz
    15 kA 50 % acorde a EN 60947-2 - 100...133 V CA 50/60 Hz
    15 kA 100 % acorde a EN 60947-2 - 72 V CC
    15 kA 100 % acorde a IEC 60947-2 - 72 V CC
    20 kA 100 % acorde a EN 60947-2 - 12...60 V CC
    20 kA 100 % acorde a IEC 60947-2 - 12...60 V CC
    clase de limitación
    3 acorde a EN 60898-1
    3 acorde a IEC 60898-1
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    500 V CA 50/60 Hz acorde a EN 60947-2
    500 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    [Uimp] Resistencia a picos de tensión
    6 kV acorde a EN 60947-2
    6 kV acorde a IEC 60947-2
    indicador de posición del contacto
    Tipo de control
    Maneta
    Señalizaciones en local
    Indicador de disparo
    Soporte de montaje
    Carril DIN
    pasos de 9 mm
    2
    Altura
    91 mm
    Anchura
    18 mm
    Profundidad
    78,5 mm
    Peso del producto
    0,125 kg
    Color
    Blanco
    Durabilidad mecánica
    20000 ciclos
    Durabilidad eléctrica
    10000 ciclos
    Conexiones - terminales
    Doble terminal - tipo de cable: arriba o abajo) 1…25 mm² rígido
    Doble terminal - tipo de cable: arriba o abajo) 1…16 mm² Flexible
    longitud de cable pelado para conectar bornas
    14 mm para arriba o abajo conexión
    par de apriete
    2 N.m arriba o abajo
    protección contra fugas a tierra
    Sin
    Entorno
    Grado de protección IP
    IP20 acorde a IEC 60529
    IP20 acorde a EN 60529
    Grado de contaminación
    3
    Categoría de sobretensión
    IV
    tropicalización
    2
    humedad relativa
    95 % en 55 °C
    Temperatura ambiente de funcionamiento
    -35…70 °C
    Temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…85 °C
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Catálogo Acti 9 (Versión 1.0)
    Fecha 30/04/11
    Tamaño 47.3 MB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    CAD files for A9F06116: Acti9 iC60N 1 P 0,5A...63A; Double terminal Miniature Circuit breaker (Versión 1.0)
    Acti9 iC60N 1P 0,5A...63A; Double terminal Miniature Circuit breaker (Versión 1.0)
    Acti9 iC60N 1P 0,5A...63A; Double terminal Miniature Circuit breaker (Versión 1.0)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Licence OVE for MCB iC60 851-041-01 according to EN 60898-1:2003 (Versión 1.0)
    CB Certificate for MCB iC60NH DE152484 according to IEC 60947-2 (Versión 1.0)
    CB Certificate for MCB iC60NH DE150595-A1 according to IEC 60947-2 (Versión 1.0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    iC60 (double terminals) Circuit breakers - Instruction sheet (Versión 00)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 20/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 20/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 20/09/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.
Comparar productos: /