Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web
Interruptor magnetotérmico; Acti9 iC60N; 3P; 10 A; curva C; 6000 A/10 kA

A9F79310

Número de polos:

[In] Corriente nominal:

código de curva:

Base escritorio XS con 1 toma de corriente Schuko
Blanco
16 A
Material: Policarbonato
Cable 2 m
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
40
Use Better
Paquete con cartón de reciclaje
information_stroke
El contenido mínimo de cartón reciclado es del 70% (50% en EE.UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el stock.
Use Again
Devolución
information_stroke
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.