Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Selecciona tu ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Acti 9 iK60
Schneider Electric Imagen del producto A9K17216

A9K17216

Green premium brand logo
Schneider Electric Imagen del producto A9K17216
  • 35,00 EUR
El número máximo de productos que se pueden comparar es 4. Elimine productos que ya se hayan añadido.

  • Principal
    Aplicación del dispositivo
    Distribución
    Gama
    Acti 9
    Nombre del producto
    Acti 9 iK60
    Tipo de producto o componente
    Interruptor automático en miniatura
    Nombre corto del dispositivo
    IK60N
    Número de polos
    2P
    número de polos protegidos
    2
    [In] Corriente nominal
    16 A en 30 °C
    Tipo de red
    CA
    tecnología de unidad de disparo
    Térmico-magnético
    código de curva
    C
    capacidad de corte
    6000 A Icn en 230 V CA 50/60 Hz acorde a EN/IEC 60898-1
    poder de seccionamiento
    Sí acorde a EN/IEC 60898-1
    Normas
    EN/IEC 60898-1
    Certificaciones de producto
    Aenor
    Complementario
    Frecuencia de red
    50/60 Hz
    límite de enlace magnético
    5...10 x In
    [Ics] poder de corte en servicio
    6000 A 100 % acorde a EN/IEC 60898-1 - 230 V CA 50/60 Hz
    clase de limitación
    3 acorde a EN/IEC 60898-1
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    440 V CA 50/60 Hz acorde a EN/IEC 60898-1
    [Uimp] Resistencia a picos de tensión
    4 kV acorde a EN/IEC 60898-1
    Tipo de control
    Maneta
    Señalizaciones en local
    Indicación de encendido/apagado
    Tipo de montaje
    Ajustable en clip
    Soporte de montaje
    Carril DIN
    pasos de 9 mm
    4
    Altura
    85 mm
    Anchura
    36 mm
    Profundidad
    78,5 mm
    Peso del producto
    200 g
    Color
    Blanco
    Durabilidad mecánica
    20000 ciclos
    Durabilidad eléctrica
    10000 ciclos
    Descripción de las opciones de bloqueo
    Dispositivo de cierre con candado
    Conexiones - terminales
    Terminal tipo túnel - tipo de cable: arriba o abajo) 1…25 mm² rígido
    Terminal tipo túnel - tipo de cable: arriba o abajo) 1…16 mm² Flexible
    longitud de cable pelado para conectar bornas
    14 mm para arriba o abajo conexión
    par de apriete
    2 N.m arriba o abajo
    protección contra fugas a tierra
    Sin
    Entorno
    Grado de protección IP
    IP20 acorde a IEC 60529
    Grado de contaminación
    2 acorde a EN/IEC 60898-1
    Categoría de sobretensión
    III
    Temperatura ambiente de funcionamiento
    -25…60 °C
    Temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…85 °C
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Comunicación ambiental
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Información Logística
    País de Origen
    ES
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas13
    • español8
    • inglés9
    • francés6
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    Catálogo Acti 9 (Versión 1.0)
    Descripción
    Aparamenta Modular Cofrets Modulares Tomas industriales
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 47.3 MB
    Fecha 30/04/11
    Descripción
    Aparamenta Modular Cofrets Modulares Tomas industriales
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    Circuit breaker; iK60N 2P (Versión 1.0)
    Archivos del documento
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 1 MB
    Fecha 12/03/14
    Archivos del documento
    Certificado
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 4.5 MB
    Fecha 9/05/16
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 3 MB
    Fecha 28/04/16
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 230.9 KB
    Fecha 20/11/15
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 140.5 KB
    Fecha 20/11/15
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 389 KB
    Fecha 8/12/17
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 266.4 KB
    Fecha 4/12/17
    Declaración de conformidad
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 292.8 KB
    Fecha 24/06/19
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    A9K17216 : iK60N 2P 16A C
    Descripción
    iK60N 2P 16A C
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 29/10/20
    Descripción
    iK60N 2P 16A C
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    A9K17216 : A9K17216_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descripción
    A9K17216_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 29/10/20
    Descripción
    A9K17216_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    A9K17216 : A9K17216_ROHS_DECLARATION
    Descripción
    A9K17216_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 29/10/20
    Descripción
    A9K17216_ROHS_DECLARATION
    Perfil ambiental del producto
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 319.6 KB
    Fecha 27/05/20
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.