España
Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.
Ver todo Acti 9 iK60
Schneider Electric Imagen del producto A9K17216

A9K17216

Schneider Electric Imagen del producto A9K17216
A9K17216

Interruptor automático magnetotérmico - iK60N - 2P - 16 A - curva C

Mostrar más características >
  • P.V.R
    32,99 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    Aplicación del dispositivo
    Distribución
    Gama
    Acti 9
    Nombre del producto
    Acti 9 iK60
    Tipo de producto o componente
    Interruptor automático en miniatura
    Nombre corto del dispositivo
    IK60N
    Número de polos
    2P
    número de polos protegidos
    2
    [In] Corriente nominal
    16 A en 30 °C
    Tipo de red
    CA
    tecnología de unidad de disparo
    Térmico-magnético
    código de curva
    C
    capacidad de corte
    6000 A Icn en 230 V CA 50/60 Hz acorde a EN/IEC 60898-1
    poder de seccionamiento
    Sí acorde a EN/IEC 60898-1
    Normas
    EN/IEC 60898-1
    Certificaciones de producto
    Aenor
    Complementario
    Frecuencia de red
    50/60 Hz
    límite de enlace magnético
    5...10 x In
    [Ics] poder de corte en servicio
    6000 A 100 % acorde a EN/IEC 60898-1 - 230 V CA 50/60 Hz
    clase de limitación
    3 acorde a EN/IEC 60898-1
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    440 V CA 50/60 Hz acorde a EN/IEC 60898-1
    [Uimp] Resistencia a picos de tensión
    4 kV acorde a EN/IEC 60898-1
    Tipo de control
    Maneta
    Señalizaciones en local
    Indicación de encendido/apagado
    Tipo de montaje
    Ajustable en clip
    Soporte de montaje
    Carril DIN
    pasos de 9 mm
    4
    Altura
    85 mm
    Anchura
    36 mm
    Profundidad
    78,5 mm
    Peso del producto
    200 g
    Color
    Blanco
    Durabilidad mecánica
    20000 ciclos
    Durabilidad eléctrica
    10000 ciclos
    Descripción de las opciones de bloqueo
    Dispositivo de cierre con candado
    Conexiones - terminales
    Terminal tipo túnel - tipo de cable: arriba o abajo) 1…25 mm² rígido
    longitud de cable pelado para conectar bornas
    14 mm para arriba o abajo conexión
    par de apriete
    2 N.m arriba o abajo
    protección contra fugas a tierra
    Sin
    Entorno
    Grado de protección IP
    IP20 acorde a IEC 60529
    Grado de contaminación
    2 acorde a EN/IEC 60898-1
    Categoría de sobretensión
    III
    Temperatura ambiente de funcionamiento
    -25…60 °C
    Temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…85 °C
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Información Logística
    País de Origen
    ES
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • francés
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Catálogo Acti 9 (Versión 1.0)
    Fecha 30/04/11
    Tamaño 47.3 MB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Circuit breaker; iK60N 2P (Versión 1.0)
    Fecha 12/03/14
    Tamaño 768.5 KB
    Fecha 12/03/14
    Tamaño 264.1 KB
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Licence AENOR iK60N 030-002228 according to EN 60898-1 +A1 +A11 +A12 +A13 (Versión 1.0)
    Certificate CCA iK60N STR_2520 according to EN 60898-1:2003 +A1 +A11 +A12+A13 (Versión 1.0)
    Certificate iK60N IT-16264 according to IEC 60898-1:2002 +A1 +A2 (Versión 1.0)
    Certificate CCA iK60N 684910 according to IEC 60898-1 +A1 +A11 +A12 + A13 (Versión 1.0)
    Certificate iK60N 584418B according to IEC 60898-1:2002 +A1 +A2 (Versión 1.0)
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    EU Declaration iK60N (Versión 1.0)
    Fecha 24/06/19
    Tamaño 292.8 KB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 17/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 17/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 17/09/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.
Comparar productos: /